Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0979.110
Codice componente
|
---|
K0979.110 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | D1 | D1=filettatura interna | D2=diametro esterno | L lunghezza (mm) | P (mm) | R min. (ghisa) (mm) | R min. (metallo leggero) (mm) | R min. (plastica) (mm) | T min. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.51 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M10 | M10 | 14 | 10 | 1.5 | 4.2 | 2.8 | 3.5 | 13 |
Loading...
Versione 1 | autofilettante | Versione 2 | con foro di taglio |
---|
Si trova sulla pagina di Inserti filettati autofilettanti con fori di taglio (K0979), il codice articolo è il seguente: K0979.110.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0979.110.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Materiale
D1
D1=filettatura interna
D2=diametro esterno
L lunghezza(mm)
P(mm)
R min. (ghisa)(mm)
R min. (metallo leggero)(mm)
R min. (plastica)(mm)
T min.(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0979.05 |
K0979.06 |
K0979.08 |
K0979.10 |
K0979.112 |
K0979.12 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale | D1 | D1=filettatura interna | D2=diametro esterno | L lunghezza (mm) | P (mm) | R min. (ghisa) (mm) | R min. (metallo leggero) (mm) | R min. (plastica) (mm) | T min. (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.59 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | M5 | M5 | 8 | 7 | 1 | 2.4 | 1.6 | 2 | 9 | ||
0.62 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | M6 | M6 | 10 | 8 | 1.25 | 3 | 2 | 2.5 | 10 | ||
0.77 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | M8 | M8 | 12 | 9 | 1.5 | 3.6 | 2.4 | 3 | 11 | ||
2.02 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | M10 | M10 | 14 | 10 | 1.5 | 4.2 | 2.8 | 3.5 | 13 | ||
4.22 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M12 | M12 | 16 | 12 | 1.75 | 4.8 | 3.2 | 4 | 15 | ||
2.69 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | M12 | M12 | 16 | 12 | 1.75 | 4.8 | 3.2 | 4 | 15 |