Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
W2AS 2550 10/12
Codice componente
|
---|
W2AS 2550 10/12 |
Codice componente | Relativo a | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. foro albero (Lavorato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (Lavorato) D2 (Ø) | Diam. esterno A (mm) | Lunghezza complessiva W (mm) | Coppia ammessa (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Max. Speed (min-1) | Max. Torque (Ncm) | Max. Offset Off Shafts (Radial) (mm) | Max. Offset Off Shafts (Axial) (mm) | Max. Offset Off Shafts (Angular) (Grad) | Torsion Spring Stiffness (Nm/rad) | Radial Spring Stiffness (N/mm) | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 6 giorni | 10 | 12 | 25 | 50 | 3,5 | 8.000 | -30~+150 | 42,6 | 3500 | ± 0,3 | ± 1 | ± 30 | 10,5 | - | 25 |
Loading...
Tipo | Con spaccatura |
---|
Si trova sulla pagina di Giunti a elica flessibile / W2AS, W3AK, W3YK, W6AK, W6XK / ABP Antriebstechnik, il codice articolo è il seguente: W2AS 2550 10/12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto W2AS 2550 10/12.
Configura
Proprietà di base
Radial Spring Stiffness(N/mm)
Tipo
Diam. foro albero (Lavorato) D1(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2(Ø)
Diam. esterno A(mm)
Lunghezza complessiva W(mm)
Coppia ammessa(N•m)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Max. Speed(min-1)
Max. Torque(Ncm)
Max. Offset Off Shafts (Radial)(mm)
Max. Offset Off Shafts (Axial)(mm)
Max. Offset Off Shafts (Angular)(Grad)
Torsion Spring Stiffness(Nm/rad)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
W2AS 2550 06/12 |
W2AS 2550 08/08 |
W2AS 2550 08/10 |
W2AS 2550 12/12 |
W3AK 1319 04/04 |
W3AK 1319 06/06 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diam. foro albero (Lavorato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (Lavorato) D2 (Ø) | Diam. esterno A (mm) | Lunghezza complessiva W (mm) | Coppia ammessa (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Max. Speed (min-1) | Max. Torque (Ncm) | Max. Offset Off Shafts (Radial) (mm) | Max. Offset Off Shafts (Axial) (mm) | Max. Offset Off Shafts (Angular) (Grad) | Torsion Spring Stiffness (Nm/rad) | Radial Spring Stiffness (N/mm) | Massa (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 1 | 6 giorni | 6 | 12 | 25 | 50 | 3,5 | 8.000 | -30~+150 | 42,6 | 3500 | ± 0,3 | ± 1 | ± 30 | 10,5 | - | 25 | ||
- | - | 1 | 6 giorni | 8 | 8 | 25 | 50 | 3,5 | 8.000 | -30~+150 | 42,6 | 3500 | ± 0,3 | ± 1 | ± 30 | 10,5 | - | 25 | ||
- | - | 1 | 6 giorni | 8 | 10 | 25 | 50 | 3,5 | 8.000 | -30~+150 | 42,6 | 3500 | ± 0,3 | ± 1 | ± 30 | 10,5 | - | 25 | ||
- | - | 1 | 6 giorni | 12 | 12 | 25 | 50 | 3,5 | 8.000 | -30~+150 | 42,6 | 3500 | ± 0,3 | ± 1 | ± 30 | 10,5 | - | 25 | ||
39.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 4 | 13 | 19 | 0,5 | 5000 | -40~+140 | - | 90 | ± 0,13 | ± 0,2 | ± 5 | 15 | 160 | 5 | ||
39.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 6 | 13 | 19 | 0,5 | 5000 | -40~+140 | - | 90 | ± 0,13 | ± 0,2 | ± 5 | 15 | 160 | 5 |