Push-Pull Type Toggle Clamp with Yellow Handle, 6842Y (557171)

Push-Pull Type Toggle Clamp with Yellow Handle, 6842Y 557171
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 557171

Marca: AMF

Prezzo: 115.83

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

F1: 10 kN

F2: 10 kN

Size: 5

A: 16

B max.: 98


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

557171

Codice componente
557171
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
F1
(kN)
F2
(kN)
Size A B max. B min. C D H H1 Weight
(g)

115.83 €

1 Disponibile 6 giorni 10105169858418,538137,540

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura vite morsetto M12x50 E 50 HW max. 50
Stroke 45

Si trova sulla pagina di Push-Pull Type Toggle Clamp with Yellow Handle, 6842Y, il codice articolo è il seguente: 557171.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 557171.

Tipologia prodotto

Codice componente
557172
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
F1
(kN)
F2
(kN)
Size A B max. B min. C D H H1 Weight
(g)

235.35 €

1 Disponibile 6 giorni 2525722105597011,055179,050

Supporto tecnico