Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B0002.A0060X06
Codice componente
|
---|
B0002.A0060X06 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Tipo prodotto | D2 (mm) | L1=lunghezza (mm) | L2 (mm) | R (mm) | T1 (mm) | T2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.95 € | 1 | 4 giorni | 0.6 | 6 | corto | 3 | 6 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio dolce | Forma | A |
---|
Si trova sulla pagina di Boccole di perforazione flangiate DIN 172 Forma A (B0002), il codice articolo è il seguente: B0002.A0060X06.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B0002.A0060X06.
Configura
Proprietà di base
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
Tipo prodotto
D2(mm)
L1=lunghezza(mm)
L2(mm)
R(mm)
T1(mm)
T2(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
B0002.A0050X06 |
B0002.A0070X06 |
B0002.A0080X06 |
B0002.A0090X06 |
B0002.A0090X09 |
B0002.A0100X06 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Tipo prodotto | D2 (mm) | L1=lunghezza (mm) | L2 (mm) | R (mm) | T1 (mm) | T2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.95 € | 1 | 4 giorni | 0.5 | 6 | corto | 3 | 6 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
12.56 € | 1 | 4 giorni | 0.7 | 6 | corto | 3 | 6 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
12.56 € | 1 | 4 giorni | 0.8 | 6 | corto | 3 | 6 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
9.42 € | 1 | 4 giorni | 0.9 | 6 | corto | 3 | 6 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
10.65 € | 1 | 4 giorni | 0.9 | 6 | medio | 3 | 9 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
9.42 € | 1 | 4 giorni | 1 | 6 | corto | 3 | 6 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 |