Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1022.B0120X09
Codice componente
|
---|
K1022.B0120X09 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Tipo prodotto | D2 (mm) | L1=lunghezza (mm) | L2 (mm) | R (mm) | T1 (mm) | T2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.41 € | 1 | 4 giorni | 1.2 | 7 | medio | 4 | 9 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio dolce | Forma | B |
---|
Si trova sulla pagina di Boccole di perforazione flangiate DIN 172 Forma B (K1022), il codice articolo è il seguente: K1022.B0120X09.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1022.B0120X09.
Configura
Proprietà di base
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
Tipo prodotto
D2(mm)
L1=lunghezza(mm)
L2(mm)
R(mm)
T1(mm)
T2(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1022.B0080X06 |
K1022.B0090X06 |
K1022.B0090X09 |
K1022.B0130X06 |
K1022.B0130X09 |
K1022.B0140X06 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Tipo prodotto | D2 (mm) | L1=lunghezza (mm) | L2 (mm) | R (mm) | T1 (mm) | T2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.95 € | 1 | 4 giorni | 0.8 | 6 | corto | 3 | 6 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
8.33 € | 1 | 4 giorni | 0.9 | 6 | corto | 3 | 6 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
9.52 € | 1 | 4 giorni | 0.9 | 6 | medio | 3 | 9 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
5.54 € | 1 | 4 giorni | 1.3 | 7 | corto | 4 | 6 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
6.41 € | 1 | 4 giorni | 1.3 | 7 | medio | 4 | 9 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
5.54 € | 1 | 4 giorni | 1.4 | 7 | corto | 4 | 6 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 |