Ruota:
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DSPKGSPO 50G
Codice componente
|
---|
DSPKGSPO 50G |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. D (Ø) | Larghezza W (mm) | Carico (riferimento) (N) | Peso (kg) | Tipo di scorrimento | Resistenza termica min (° C) | Portata a 4 km/h (kg) | Ø foro mozzo (mm) | Lunghezza mozzo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.47 € | 1 | 5 giorni | 50 | 18 | 490.5 | 0.032 | foro passante | -25 | 50 | 10 | 18 |
Loading...
Materiale rullo | Resina | Durezza rivestimento(Shore A) | 80 Shore D | Versione antistatica | no |
---|---|---|---|---|---|
Adatto per autoclave | no | Durezza del rivestimento/anello | 80 Shore D | Elettricamente conduttivo | no |
Colore del battistrada | beige naturale | Colore della carrozzeria della ruota | beige naturale | Versione per alte temperature | no |
resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | si | Materiale della superficie di corsa | Materiale sintetico |
Materiale della ruota | poliammide colato di prima qualità | Tipo di prodotto | ruota con doppio bordino | Antiruggine | no |
Antitraccia | si | Resistenza termica max(° C) | 80 |
Si trova sulla pagina di Ruota gemellata con bordino in poliammide colato, serie DSPKGSPO, il codice articolo è il seguente: DSPKGSPO 50G.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DSPKGSPO 50G.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.E. D(Ø)
Larghezza W(mm)
Carico (riferimento)(N)
Peso(kg)
Tipo di scorrimento
Resistenza termica min(° C)
Portata a 4 km/h(kg)
Ø foro mozzo(mm)
Lunghezza mozzo(mm)
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
DSPKGSPO 125K |
DSPKGSPO 150K |
DSPKGSPO 200K |
DSPKGSPO 50K |
DSPKGSPO 75/15K |
DSPKGSPO 75G |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.E. D (Ø) | Larghezza W (mm) | Carico (riferimento) (N) | Peso (kg) | Tipo di scorrimento | Resistenza termica min (° C) | Portata a 4 km/h (kg) | Ø foro mozzo (mm) | Lunghezza mozzo (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135.85 € | 1 | 5 giorni | 125 | 50 | 6867 | 0.784 | cuscinetto a sfere | -20 | 700 | 20 | 50 | ||
167.20 € | 1 | 5 giorni | 150 | 33 | 3924 | 0.727 | cuscinetto a sfere | -20 | 400 | 20 | 33 | ||
217.89 € | 1 | 5 giorni | 200 | 33 | 4905 | 1.23 | cuscinetto a sfere | -20 | 500 | 20 | 33 | ||
35.93 € | 1 | 5 giorni | 50 | 18 | 490.5 | 0.062 | cuscinetto a sfere | -20 | 50 | 10 | 18 | ||
76.55 € | 1 | 5 giorni | 75 | 22 | 735.75 | 0.142 | cuscinetto a sfere | -20 | 75 | 15 | 22 | ||
57.86 € | 1 | 5 giorni | 75 | 22 | 735.75 | 0.091 | foro passante | -25 | 75 | 12 | 22 |