Supporto: serie B
Ruota: serie ALEV
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B-ALEV 180K-SG
Codice componente
|
---|
B-ALEV 180K-SG |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Durezza del rivestimento/anello | Colore del battistrada | Non macchia al contatto | Antitraccia | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118.51 € | 1 | 7 giorni | 235 | 320.01–485.00 | Tipo antistatico | 140 | 110 | 200 | 50 | 215 | 2200 | 180 | 50 | 65 Shore A | grigio | si | si | 400 |
Loading...
Tipo ruota | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | Materiale bozzello | Alluminio | Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere |
---|---|---|---|---|---|
Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: alluminio pressofuso | Materiale | Gomma | Tipo prodotto | ruota con supporto fisso |
Adatto per autoclave | no | Tipo di montaggio | piastra da avvitare | Colore della carrozzeria della ruota | grigio argento |
resistente all'idrolisi | no | Antiruggine | no | Resistenza termica max(°C) | 80 |
Resistenza termica min(°C) | -20 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie B-ALEV, il codice articolo è il seguente: B-ALEV 180K-SG.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-ALEV 180K-SG.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Caratteristiche rotella
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Durezza del rivestimento/anello
Colore del battistrada
Non macchia al contatto
Antitraccia
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
B-ALEV 100K-FS |
B-ALEV 100K-SG |
B-ALEV 100K-SG-AS |
B-ALEV 180K-SG-FS |
B-ALEV 200K |
B-ALEV 200K-EL |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Durezza del rivestimento/anello | Colore del battistrada | Non macchia al contatto | Antitraccia | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.50 € | 1 | 23 giorni | 150 | 140.01–220.00 | Conduttività elettrica | 100 | 85 | 125 | 40 | 125 | 1045 | 100 | 40 | 65 Shore A | nero | no | no | 200 | ||
52.62 € | 1 | 7 giorni | 150 | 140.01–220.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | 125 | 834 | 100 | 40 | 65 Shore A | grigio | si | si | 200 | ||
59.85 € | 1 | 7 giorni | 150 | 140.01–220.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | 125 | 847 | 100 | 40 | 65 Shore A | grigio | si | si | 200 | ||
160.32 € | 1 | 23 giorni | 235 | 320.01–485.00 | Tipo antistatico | 140 | 110 | 200 | 50 | 215 | 2913 | 180 | 50 | 65 Shore A | grigio | si | si | 400 | ||
115.79 € | 1 | 5 giorni | 235 | 320.01–485.00 | - | 140 | 110 | 200 | 50 | 235 | 2354 | 200 | 50 | 65 Shore A | nero | no | no | 400 | ||
135.23 € | 1 | 7 giorni | 125 | 320.01–485.00 | Termoresistenza | 140 | 110 | 100 | 40 | 235 | 2337 | 200 | 50 | 71 Shore A | nero | no | no | 400 |