Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie B-ALSI (Codici componente)

Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie B-ALSI
Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, versione per medie portate, con piastra da avvitare, ruota con rivestimento in gomma siliconica Blickle TempLine® Comfort

Supporto: serie B

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6

Ruota: serie ALSI

  • rivestimento: gomma siliconica resistente alle alte temperature, durezza 75 Shore A, colore nero, antitraccia
  • corpo ruota: alluminio pressofuso

Altre caratteristiche:

  • resistenza a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -25 °C a +250 °C
  • temperatura forno per breve tempo fino a +300 °C, la temperatura ruota non deve superare +250 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-ALSI 100G
B-ALSI 100HKA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di cuscinetto Peso
(g)

67.40 €

1 7 giorni foro passante758

84.68 €

1 7 giorni cuscinetto a sfere795

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Altezza di montaggio H(mm) 150 Gamma di carico(daN) 80.01–140.00
Materiale bozzello Alluminio Caratteristiche rotella Tipo antistatico Lunghezza piastra L(mm) 100
Larghezza piastra W(mm) 85 Diam. rotella D(Ø) 125 Larghezza rotella B(mm) 40
Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: alluminio pressofuso Materiale Gomma Tipo prodotto ruota con supporto fisso
Altezza totale(mm) 125 Diametro rotella(mm) 100 Larghezza rotella(mm) 40
Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 75 Shore A
Colore del battistrada nero Colore della carrozzeria della ruota grigio argento resistente all'idrolisi no
Non macchia al contatto no Antiruggine no Antitraccia no
Resistenza termica max(°C) 250 Resistenza termica min(°C) -25 Portata a 4 km/h(kg) 100

Supporto tecnico