Supporto: serie BH
Ruota: serie ALTH
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BH-ALTH 100K-1-AS
Codice componente
|
---|
BH-ALTH 100K-1-AS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Colore del battistrada | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.71 € | 1 | 7 giorni | 140 | 320.01–485.00 | - | 100 | 85 | 100 | 40 | 140 | 1073 | 100 | 40 | grigio | 350 |
Loading...
Tipo ruota | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | Materiale bozzello | Alluminio | Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere |
---|---|---|---|---|---|
Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: alluminio pressofuso | Materiale | Poliuretano | Tipo prodotto | ruota con supporto fisso |
Adatto per autoclave | no | Tipo di montaggio | piastra da avvitare | Durezza del rivestimento/anello | 92 Shore A |
Colore della carrozzeria della ruota | grigio argento | resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | si |
Antiruggine | no | Antitraccia | si | Resistenza termica max(°C) | 70 |
Resistenza termica min(°C) | -20 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie BH-ALTH, il codice articolo è il seguente: BH-ALTH 100K-1-AS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BH-ALTH 100K-1-AS.
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche rotella
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Colore del battistrada
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
BH-ALTH 100K-1 |
BH-ALTH 100K-1-AS-FS |
BH-ALTH 100K-1-FS |
BH-ALTH 100K-3 |
BH-ALTH 100K-3-AS |
BH-ALTH 100K-3-AS-FS |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Colore del battistrada | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.59 € | 1 | 5 giorni | 140 | 320.01–485.00 | - | 100 | 85 | 100 | 40 | 140 | 1092 | 100 | 40 | marrone chiaro | 350 | ||
136.30 € | 1 | 23 giorni | 140 | 320.01–485.00 | Tipo antistatico | 100 | 85 | 100 | 40 | 140 | 1333 | 100 | 40 | grigio | 350 | ||
116.17 € | 1 | 23 giorni | 140 | 320.01–485.00 | Tipo antistatico | 100 | 85 | 100 | 40 | 140 | 1341 | 100 | 40 | marrone chiaro | 350 | ||
101.22 € | 1 | 7 giorni | 140 | 320.01–485.00 | Tipo antistatico | 140 | 110 | 100 | 40 | 140 | 1279 | 100 | 40 | marrone chiaro | 350 | ||
121.35 € | 1 | 7 giorni | 140 | 320.01–485.00 | Tipo antistatico | 140 | 110 | 100 | 40 | 140 | 1298 | 100 | 40 | grigio | 350 | ||
157.94 € | 1 | 23 giorni | 140 | 320.01–485.00 | - | 140 | 110 | 100 | 40 | 140 | 1520 | 100 | 40 | grigio | 350 |