Supporto: serie BH
Ruota: serie G
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BH-G 100G-3-FS
Codice componente
|
---|
BH-G 100G-3-FS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Resistenza termica min (°C) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.40 € | 1 | 23 giorni | 165 | 320.01–485.00 | 140 | 110 | 125 | 35 | foro passante | 140 | 2121 | 100 | 35 | -25 | 400 |
Loading...
Tipo ruota | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | Materiale bozzello | Altro | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Metallo, Materiale della ruota: robusta ghisa grigia |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Metallo | Tipo prodotto | ruota con supporto fisso | Adatto per autoclave | no |
Tipo di montaggio | piastra da avvitare | Durezza del rivestimento/anello | 180–220 HB | Colore del battistrada | argento |
Colore della carrozzeria della ruota | grigio argento | resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | si |
Antiruggine | no | Antitraccia | no | Resistenza termica max(°C) | 120 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie BH-G, il codice articolo è il seguente: BH-G 100G-3-FS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BH-G 100G-3-FS.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo di cuscinetto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Resistenza termica min(°C)
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
BH-G 100G-1 |
BH-G 100G-1-FS |
BH-G 100G-3 |
BH-G 100K-1 |
BH-G 100K-1-FS |
BH-G 100K-3 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Resistenza termica min (°C) | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.18 € | 1 | 7 giorni | 140 | 320.01–485.00 | 100 | 85 | 100 | 35 | foro passante | 140 | 1683 | 100 | 35 | -25 | 400 | ||
85.76 € | 1 | 23 giorni | 165 | 320.01–485.00 | 100 | 85 | 125 | 35 | foro passante | 140 | 1932 | 100 | 35 | -25 | 400 | ||
70.82 € | 1 | 7 giorni | 165 | 320.01–485.00 | 140 | 110 | 125 | 35 | foro passante | 140 | 1872 | 100 | 35 | -25 | 400 | ||
57.11 € | 1 | 7 giorni | 165 | 320.01–485.00 | 100 | 85 | 125 | 35 | cuscinetto a sfere | 140 | 1832 | 100 | 35 | -20 | 400 | ||
93.68 € | 1 | 23 giorni | 165 | 320.01–485.00 | 100 | 85 | 125 | 35 | cuscinetto a sfere | 140 | 2081 | 100 | 35 | -20 | 400 | ||
78.75 € | 1 | 7 giorni | 165 | 320.01–485.00 | 140 | 110 | 125 | 35 | cuscinetto a sfere | 140 | 2025 | 100 | 35 | -20 | 400 |