Supporto: serie BH
Ruota: serie GST
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BH-GST 150K-FS
Codice componente
|
---|
BH-GST 150K-FS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
213.51 € | 1 | 23 giorni | 245 | 485.01–750.00 | 200 | 50 | 197 | 4400 | 150 | 50 | 570 |
Loading...
Tipo ruota | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | Materiale bozzello | Altro | Lunghezza piastra L(mm) | 140 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza piastra W(mm) | 110 | Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: robusta ghisa grigia |
Materiale | Poliuretano | Tipo prodotto | ruota con supporto fisso | Adatto per autoclave | no |
Tipo di montaggio | piastra da avvitare | Durezza del rivestimento/anello | 75 Shore A | Colore del battistrada | verde |
Colore della carrozzeria della ruota | argento | resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | si |
Antiruggine | no | Antitraccia | si | Resistenza termica max(°C) | 70 |
Resistenza termica min(°C) | -20 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie BH-GST, il codice articolo è il seguente: BH-GST 150K-FS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BH-GST 150K-FS.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
BH-GST 127K |
BH-GST 127K-FS |
BH-GST 150K |
BH-GST 160K |
BH-GST 160K-FS |
BH-GST 200K |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162.87 € | 1 | 7 giorni | 245 | 320.01–485.00 | 200 | 50 | 170 | 3565 | 125 | 50 | 450 | ||
207.80 € | 1 | 23 giorni | 245 | 320.01–485.00 | 200 | 50 | 170 | 4090 | 125 | 50 | 450 | ||
168.07 € | 1 | 7 giorni | 245 | 485.01–750.00 | 200 | 50 | 197 | 3757 | 150 | 50 | 570 | ||
201.63 € | 1 | 7 giorni | 295 | 485.01–750.00 | 250 | 60 | 202 | 4151 | 160 | 50 | 600 | ||
247.10 € | 1 | 23 giorni | 295 | 485.01–750.00 | 250 | 60 | 202 | 4779 | 160 | 50 | 600 | ||
206.50 € | 1 | 7 giorni | 140 | 750.01 o sup. | 100 | 40 | 245 | 5290 | 200 | 50 | 800 |