Supporto: serie BH
Ruota: serie POTHS
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BH-POTHS 160R
Codice componente
|
---|
BH-POTHS 160R |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Resistenza termica min (°C) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114.25 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 245 | 320.01–485.00 | 200 | 50 | cuscinetto a rullini | 202 | 1896 | 160 | 45 | -25 | 400 |
Loading...
Materiale bozzello | Tecnopolimero | Lunghezza piastra L(mm) | 140 | Larghezza piastra W(mm) | 110 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | ruota con supporto fisso | Adatto per autoclave | no | Tipo di montaggio | piastra da avvitare |
Durezza del rivestimento/anello | 80 Shore A | Colore del battistrada | blu | Colore della carrozzeria della ruota | bianco naturale |
resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | si | Antiruggine | no |
Antitraccia | si | Resistenza termica max(°C) | 70 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie BH-POTHS, il codice articolo è il seguente: BH-POTHS 160R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BH-POTHS 160R.
Configura
Proprietà di base
Tipo ruota
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo di cuscinetto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Resistenza termica min(°C)
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
BH-POTHS 160G-FA |
BH-POTHS 160K |
BH-POTHS 160K-FA |
BH-POTHS 160R-FA |
BH-POTHS 160XK |
BH-POTHS 160XK-FA |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Resistenza termica min (°C) | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122.19 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 202 | 320.01–485.00 | 160 | 45 | foro passante | 202 | 2036 | 160 | 45 | -25 | 400 | ||
123.67 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 202 | 320.01–485.00 | 160 | 45 | cuscinetto a sfere | 202 | 2074 | 160 | 45 | -20 | 400 | ||
135.38 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 245 | 320.01–485.00 | 200 | 50 | cuscinetto a sfere | 202 | 2278 | 160 | 45 | -20 | 400 | ||
125.97 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 245 | 320.01–485.00 | 200 | 50 | cuscinetto a rullini | 202 | 2110 | 160 | 45 | -25 | 400 | ||
161.85 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 245 | 320.01–485.00 | 200 | 50 | cuscinetto a sfere | 202 | 2064 | 160 | 45 | -20 | 400 | ||
173.57 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 245 | 320.01–485.00 | 200 | 50 | cuscinetto a sfere | 202 | 2268 | 160 | 45 | -20 | 400 |