Supporto: serie BH
Ruota: serie RD
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BH-RD 202R
Codice componente
|
---|
BH-RD 202R |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Durezza del rivestimento/anello | Colore del battistrada | Non macchia al contatto | Antitraccia | Resistenza termica min (°C) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103.45 € | 1 | 7 giorni | 295 | 320.01–485.00 | 250 | 60 | cuscinetto a rullini | 245 | 3175 | 200 | 50 | 65 Shore A | nero | no | no | -25 | 350 |
Loading...
Tipo ruota | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | Materiale bozzello | Acciaio | Lunghezza piastra L(mm) | 140 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza piastra W(mm) | 110 | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: lamiera d’acciaio | Materiale | Gomma |
Tipo prodotto | ruota con supporto fisso | Adatto per autoclave | no | Tipo di montaggio | piastra da avvitare |
resistente all'idrolisi | no | Antiruggine | no | Resistenza termica max(°C) | 80 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie BH-RD, il codice articolo è il seguente: BH-RD 202R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BH-RD 202R.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo di cuscinetto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Durezza del rivestimento/anello
Colore del battistrada
Non macchia al contatto
Antitraccia
Resistenza termica min(°C)
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
BH-RD 162R-VLI-FA |
BH-RD 200K |
BH-RD 200K-FA |
BH-RD 202R-FA |
BH-RD 202R-VLI |
BH-RD 202R-VLI-FA |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Durezza del rivestimento/anello | Colore del battistrada | Non macchia al contatto | Antitraccia | Resistenza termica min (°C) | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.38 € | 1 | 7 giorni | 245 | 220.01–320.00 | 200 | 50 | cuscinetto a rullini | 202 | 2462 | 160 | 40 | 56 Shore A | grigio | si | si | -25 | 225 | ||
131.43 € | 1 | 7 giorni | 245 | 320.01–485.00 | 200 | 50 | cuscinetto a sfere | 245 | 3378 | 200 | 50 | 65 Shore A | nero | no | no | -20 | 350 | ||
142.48 € | 1 | 7 giorni | 295 | 320.01–485.00 | 250 | 60 | cuscinetto a sfere | 245 | 3588 | 200 | 50 | 65 Shore A | nero | no | no | -20 | 350 | ||
114.50 € | 1 | 23 giorni | 140 | 320.01–485.00 | 100 | 45 | cuscinetto a rullini | 245 | 3240 | 200 | 50 | 65 Shore A | nero | no | no | -25 | 350 | ||
128.85 € | 1 | 7 giorni | 140 | 320.01–485.00 | 100 | 45 | cuscinetto a rullini | 245 | 3330 | 200 | 50 | 56 Shore A | grigio | si | si | -25 | 350 | ||
139.88 € | 1 | 23 giorni | 140 | 320.01–485.00 | 100 | 45 | cuscinetto a rullini | 245 | 3388 | 200 | 50 | 56 Shore A | grigio | si | si | -25 | 350 |