Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie BH-VPP (Codici componente)

Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie BH-VPP
Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, versione per alte portate, con piastra da avvitare, ruota con anello in gomma standard, con centro ruota in materiale sintetico

Supporto: serie BH

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • forcella pesante e piastra da avvitare

Ruota: serie VPP

  • anello: gomma standard, durezza 80 Shore A, colore nero
  • centro ruota: polipropilene di prima qualità, resistente alla rottura, colore nero

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
  • resistenza termica: da -20 °C a +60 °C, portata ridotta oltre +30 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BH-VPP 250G
BH-VPP 250G-SG
BH-VPP 250R
BH-VPP 250R-SG
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Peso
(g)
Colore del battistrada Non macchia al contatto Antitraccia

106.80 €

1 7 giorni 295-25060foro passante3828neronono

158.68 €

1 7 giorni 295-25060foro passante4257grigiosisi

109.60 €

1 7 giorni 125Termoresistenza10035cuscinetto a rullini3902neronono

161.49 €

1 23 giorni 125Termoresistenza10035cuscinetto a rullini4317grigiosisi

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Gamma di carico(daN) 220.01–320.00 Materiale bozzello Tecnopolimero
Lunghezza piastra L(mm) 140 Larghezza piastra W(mm) 110 Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: polipropilene di prima qualità
Materiale Gomma Tipo prodotto ruota con supporto fisso Altezza totale(mm) 295
Diametro rotella(mm) 250 Larghezza rotella(mm) 60 Adatto per autoclave no
Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 80 Shore A Colore della carrozzeria della ruota nero
resistente all'idrolisi no Antiruggine no Resistenza termica max(°C) 60
Resistenza termica min(°C) -20 Portata a 4 km/h(kg) 295

Supporto tecnico