Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie BK-ALBS (Codici componente)

Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie BK-ALBS
Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, versione per alte portate, con piastra da avvitare, ruota per alte portate con rivestimento in poliuretano Blickle Besthane® Soft, con corpo ruota in alluminio

Supporto: serie BK

  • lamiera d’acciaio robusta, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6

Ruota: serie ALBS

  • rivestimento: elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Besthane® Soft, durezza 75 Shore A, colore blu, antitraccia, non macchia al contatto
  • corpo ruota: alluminio pressofuso, colore grigio argento

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BK-ALBS 82K
BK-ALBS 100K-1
BK-ALBS 100K-3
BK-ALBS 125K-1
BK-ALBS 125K-1-CO
BK-ALBS 125K-3
BK-ALBS 125K-3-CO
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Portata a 4 km/h
(kg)

82.20 €

1 5 giorni 220.01–320.00-1008511070080230

89.46 €

1 5 giorni 220.01–320.00-10085130846100320

92.10 €

1 7 giorni 220.01–320.00Conduttività elettrica140110130967100320

99.55 €

1 5 giorni 320.01–485.00-100851551027125350

103.00 €

1 7 giorni 320.01–485.00Tipo antistatico100851551014125350

107.00 €

1 5 giorni 320.01–485.00-1401101551167125350

110.45 €

1 7 giorni 320.01–485.00Conduttività elettrica1401101551144125350

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Altezza di montaggio H(mm) 130 Materiale bozzello Alluminio
Diam. rotella D(Ø) 100 Larghezza rotella B(mm) 40 Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere
Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: alluminio pressofuso Materiale Poliuretano Tipo prodotto ruota con supporto fisso
Larghezza rotella(mm) 40 Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare
Durezza del rivestimento/anello 75 Shore A Colore del battistrada blu Colore della carrozzeria della ruota grigio argento
resistente all'idrolisi si Non macchia al contatto si Antiruggine no
Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 70 Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico