Supporto: serie BKPA
Ruota: serie POA
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BKPA-POA 125K
Codice componente
|
---|
BKPA-POA 125K |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Tipo di cuscinetto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Resistenza termica min (°C) | Portata a 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.78 € | 1 | 7 giorni | 130 | - | 100 | cuscinetto a sfere (C) | 161 | 534 | 125 | 30 | -20 | 120 |
Loading...
Tipo ruota | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | Gamma di carico(daN) | 80.01–140.00 | Materiale bozzello | Tecnopolimero |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza piastra L(mm) | 90 | Larghezza piastra W(mm) | 66 | Larghezza rotella B(mm) | 32 |
Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Materiale sintetico, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | Materiale | Materiale sintetico | Tipo prodotto | ruota con supporto fisso |
Adatto per autoclave | no | Tipo di montaggio | piastra da avvitare | Durezza del rivestimento/anello | 70 Shore D |
Colore del battistrada | nero | Colore della carrozzeria della ruota | nero | resistente all'idrolisi | no |
Non macchia al contatto | si | Antiruggine | no | Antitraccia | si |
Resistenza termica max(°C) | 80 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto istituzionale fisso, serie BKPA-POA, il codice articolo è il seguente: BKPA-POA 125K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BKPA-POA 125K.
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche rotella
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Tipo di cuscinetto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Resistenza termica min(°C)
Portata a 3 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
BKPA-POA 100G |
BKPA-POA 100K |
BKPA-POA 125G |
BKPA-POA 150G |
BKPA-POA 80G |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Tipo di cuscinetto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Resistenza termica min (°C) | Portata a 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.61 € | 1 | 7 giorni | 161 | - | 125 | foro passante | 136 | 404 | 100 | 32 | -25 | 120 | ||
29.22 € | 1 | 7 giorni | 130 | - | 100 | cuscinetto a sfere (C) | 136 | 462 | 100 | 30 | -20 | 120 | ||
23.73 € | 1 | 7 giorni | 130 | Conduttività elettrica | 100 | foro passante | 161 | 478 | 125 | 32 | -25 | 120 | ||
46.95 € | 1 | 7 giorni | 130 | Conduttività elettrica | 100 | foro passante | 185 | 624 | 150 | 32 | -25 | 110 | ||
17.58 € | 1 | 7 giorni | 155 | - | 125 | foro passante | 111 | 352 | 80 | 32 | -25 | 120 |