Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie BK-PATH (Codici componente)

Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie BK-PATH
Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, versione per alte portate, con piastra da avvitare, ruota con rivestimento in poliuretano termoplastico, con corpo ruota in poliammide

Supporto: serie BK

  • lamiera d’acciaio robusta, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6

Ruota: serie PATH

  • rivestimento: poliuretano termoplastico (TPU) di prima qualità, durezza 94 Shore A, colore grigio scuro, antitraccia, non macchia al contatto
  • corpo ruota: poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, colore grigio argento

Altre caratteristiche:

  • resistenza chimica molto elevata a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -25 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BK-PATH 80G
BK-PATH 80KF
BK-PATH 80KF-ELS
BK-PATH 100KF-1
BK-PATH 100KF-1-ELS
BK-PATH 100KF-3
BK-PATH 100KF-3-ELS
BK-PATH 125KF-1
BK-PATH 125KF-1-ELS
BK-PATH 125KF-3
BK-PATH 125KF-3-ELS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Tipo di cuscinetto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Colore del battistrada Resistenza termica min
(°C)
Portata a 4 km/h
(kg)

24.48 €

1 7 giorni 161140.01–220.00-10085125foro passante11050180grigio scuro-25150

28.50 €

1 7 giorni 161140.01–220.00Conduttività elettrica10085125cuscinetto a sfere (C)11053280grigio-20150

40.88 €

1 7 giorni 16180.01–140.00-10085125cuscinetto a sfere (C)11053880grigio scuro-20100

38.75 €

1 7 giorni 155140.01–220.00Conduttività elettrica10085125cuscinetto a sfere (C)130622100grigio scuro-20200

54.63 €

1 7 giorni 11080.01–140.00-1008580cuscinetto a sfere (C)130634100grigio scuro-20130

41.38 €

1 7 giorni 110140.01–220.00-14011080cuscinetto a sfere (C)130728100grigio scuro-20200

57.26 €

1 7 giorni 11080.01–140.00Conduttività elettrica14011080cuscinetto a sfere (C)130732100grigio scuro-20130

37.95 €

1 5 giorni 136220.01–320.00-10085100cuscinetto a sfere (C)155736125grigio scuro-20250

58.85 €

1 7 giorni 136140.01–220.00Conduttività elettrica10085100cuscinetto a sfere (C)155736125grigio scuro-20160

45.38 €

1 7 giorni 136220.01–320.00-140110100cuscinetto a sfere (C)155864125grigio scuro-20250

66.28 €

1 7 giorni 136140.01–220.00Conduttività elettrica140110100cuscinetto a sfere (C)155873125grigio scuro-20160

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Tecnopolimero Larghezza rotella B(mm) 32
Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità Materiale Poliuretano Tipo prodotto ruota con supporto fisso
Larghezza rotella(mm) 32 Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare
Durezza del rivestimento/anello 94 Shore A Colore della carrozzeria della ruota grigio argento resistente all'idrolisi no
Non macchia al contatto si Antiruggine no Antitraccia si
Resistenza termica max(°C) 70

Supporto tecnico