Supporto: serie BKPA
Ruota: serie VPA
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BKPA-VPA 80K
Codice componente
|
---|
BKPA-VPA 80K |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Materiale (dettagli) | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Colore del battistrada | Non macchia al contatto | Antitraccia | Portata a 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.35 € | 1 | 5 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 130 | 35.01–80.00 | - | 100 | 37 | cuscinetto a sfere | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | 111 | 424 | 80 | 25 | grigio | si | si | 80 |
Loading...
Materiale bozzello | Tecnopolimero | Lunghezza piastra L(mm) | 90 | Larghezza piastra W(mm) | 66 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Gomma | Tipo prodotto | ruota con supporto fisso | Adatto per autoclave | no |
Tipo di montaggio | piastra da avvitare | Durezza del rivestimento/anello | 80 Shore A | Colore della carrozzeria della ruota | nero |
resistente all'idrolisi | no | Antiruggine | no | Resistenza termica max(°C) | 60 |
Resistenza termica min(°C) | -20 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto istituzionale fisso, serie BKPA-VPA, il codice articolo è il seguente: BKPA-VPA 80K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BKPA-VPA 80K.
Configura
Proprietà di base
Tipo ruota
Caratteristiche rotella
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo di cuscinetto
Materiale (dettagli)
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Colore del battistrada
Non macchia al contatto
Antitraccia
Portata a 3 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
BKPA-VPA 101K-EL |
BKPA-VPA 101K-EL-FA |
BKPA-VPA 101K-FA |
BKPA-VPA 80K-EL |
BKPA-VPA 80K-EL-FA |
BKPA-VPA 80K-FA |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Materiale (dettagli) | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Colore del battistrada | Non macchia al contatto | Antitraccia | Portata a 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.03 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 161 | 35.01–80.00 | Conduttività elettrica | 125 | 25 | cuscinetto a sfere | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: polipropilene di prima qualità | 136 | 557 | 100 | 32 | nero | no | no | 80 | ||
39.86 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 161 | 35.01–80.00 | - | 125 | 25 | cuscinetto a sfere | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: polipropilene di prima qualità | 136 | 582 | 100 | 32 | nero | no | no | 80 | ||
33.07 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 161 | 80.01–140.00 | - | 125 | 32 | cuscinetto a sfere | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | 136 | 610 | 100 | 32 | grigio | si | si | 110 | ||
28.16 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 130 | 35.01–80.00 | - | 100 | 37 | cuscinetto a sfere | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: polipropilene di prima qualità | 111 | 456 | 80 | 25 | nero | no | no | 60 | ||
33.22 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 130 | 35.01–80.00 | Conduttività elettrica | 100 | 37 | cuscinetto a sfere | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: polipropilene di prima qualità | 111 | 428 | 80 | 25 | nero | no | no | 60 | ||
28.40 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 130 | 35.01–80.00 | Conduttività elettrica | 100 | 37 | cuscinetto a sfere | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | 111 | 444 | 80 | 25 | grigio | si | si | 80 |