Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie BK-POES (Codici componente)

Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie BK-POES
Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, versione per alte portate, con piastra da avvitare, ruota con anello in gomma morbida “Blickle SoftMotion”, con corpo ruota in poliammide, antitraccia, grigio, con parafili in material e sintetico

Supporto: serie B

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6

Ruota: serie POES

  • anello: gomma elastica di prima qualità “Blickle SoftMotion”, durezza 55 Shore A, colore grigio, antitraccia
  • corpo ruota: poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, colore nero

Altre caratteristiche:

  • con parafili in materiale sintetico, grande
  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
  • resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, per breve tempo fino a +100 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BK-POES 80KF-SG

Codice componente
BK-POES 80KF-SG
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

37.87 €

1 23 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Altezza di montaggio H(mm) 130 Gamma di carico(daN) 80.01–140.00
Materiale bozzello Tecnopolimero Lunghezza piastra L(mm) 100 Larghezza piastra W(mm) 85
Diam. rotella D(Ø) 100 Larghezza rotella B(mm) 32 Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere (C)
Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità Materiale Gomma Tipo prodotto ruota con supporto fisso
Altezza totale(mm) 110 Peso(g) 567 Diametro rotella(mm) 80
Larghezza rotella(mm) 40 Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare
Durezza del rivestimento/anello 55 Shore A Colore del battistrada grigio Colore della carrozzeria della ruota nero
resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si Antiruggine no
Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 80 Resistenza termica min(°C) -20
Portata a 4 km/h(kg) 110

Si trova sulla pagina di Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie BK-POES, il codice articolo è il seguente: BK-POES 80KF-SG.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BK-POES 80KF-SG.

Supporto tecnico