Ruota con supporto istituzionale fisso in acciaio inox, serie BKPXA-PO (Codici componente)

Ruota con supporto istituzionale fisso in acciaio inox, serie BKPXA-PO
Ruota con supporto istituzionale fisso in acciaio inox con piastra da avvitare, ruota in poliammide

Supporto: serie BKPXA

  • acciaio al nichel-cromo di prima qualità (1.4301/AISI 304), acciaio inox, Burattato
  • tutte le parti, incluso il materiale del mozzo, sono resistenti alla corrosione

Ruota: serie PO

  • poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, durezza 70 Shore D, colore bianco naturale

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -25 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BKPXA-PO 80G
BKPXA-PO 101G
BKPXA-PO 126G
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Caratteristiche rotella Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)

46.24 €

1 7 giorni Conduttività elettrica11132880

49.62 €

1 7 giorni -136376100

64.12 €

1 7 giorni -161462125

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Altezza di montaggio H(mm) 161 Gamma di carico(daN) 80.01–140.00
Materiale bozzello Tecnopolimero Lunghezza piastra L(mm) 90 Larghezza piastra W(mm) 66
Diam. rotella D(Ø) 125 Larghezza rotella B(mm) 32 Tipo di cuscinetto foro passante
Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Materiale sintetico, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità Materiale Materiale sintetico Tipo prodotto ruota con supporto fisso
Larghezza rotella(mm) 32 Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare
Durezza del rivestimento/anello 70 Shore D Colore del battistrada bianco naturale Colore della carrozzeria della ruota bianco naturale
resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si Antiruggine si
Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 80 Resistenza termica min(°C) -25
Portata a 3 km/h(kg) 120

Supporto tecnico