Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie BK-RD (Codici componente)

Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie BK-RD
Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, versione per alte portate, con piastra da avvitare, ruota con anelli in gomma a due componenti “Blickle Comfort”, con centro ruota in lamiera d’acciaio

Supporto: serie BK

  • lamiera d’acciaio robusta, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6

Ruota: serie RD

  • anello: gomma a due componenti “Blickle Comfort”, durezza 65 Shore A, colore nero
  • centro ruota: lamiera d’acciaio, robusta costruzione del centro ruota con mozzo in tubo d’acciaio, avvitato od inserito a pressione, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6

Altre caratteristiche:

  • resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
  • resistenza termica: da -25 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +60 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BK-RD 100R-1
BK-RD 100R-1-FA
BK-RD 100R-1-VLI
BK-RD 100R-1-VLI-FA
BK-RD 100R-3
BK-RD 100R-3-FA
BK-RD 100R-3-VLI
BK-RD 100R-3-VLI-FA
BK-RD 125R-1
BK-RD 125R-1-FA
BK-RD 125R-1-VLI
BK-RD 125R-1-VLI-FA
BK-RD 125R-3
BK-RD 125R-3-FA
BK-RD 125R-3-VLI
BK-RD 125R-3-VLI-FA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Caratteristiche rotella Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Durezza del rivestimento/anello Colore del battistrada Non macchia al contatto Antitraccia Portata a 4 km/h
(kg)

42.06 €

1 5 giorni 130-10085100301308201003065 Shore Aneronono100

49.65 €

1 7 giorni 155-10085125381308501003065 Shore Aneronono100

47.78 €

1 7 giorni 155-10085125381308221003056 Shore Agrigiosisi100

55.37 €

1 7 giorni 155-10085125381308641003056 Shore Agrigiosisi100

44.70 €

1 7 giorni 155-140110125381309251003065 Shore Aneronono100

52.28 €

1 7 giorni 155-140110125381308601003065 Shore Aneronono100

50.42 €

1 7 giorni 155-140110125381309511003056 Shore Agrigiosisi100

58.00 €

1 23 giorni 155-140110125381309801003056 Shore Agrigiosisi100

44.12 €

1 5 giorni 155-100851253815510441253865 Shore Aneronono120

51.70 €

1 7 giorni 133-100851003215510881253865 Shore Aneronono120

51.75 €

1 7 giorni 133-100851003215510581253856 Shore Agrigiosisi120

59.33 €

1 7 giorni 133Conduttività elettrica100851003215511281253856 Shore Agrigiosisi120

51.56 €

1 7 giorni 158-1401101253215511741253865 Shore Aneronono120

59.15 €

1 7 giorni 158-1401101253215512181253865 Shore Aneronono120

59.18 €

1 7 giorni 158Conduttività elettrica1401101253215512001253856 Shore Agrigiosisi120

66.77 €

1 7 giorni 108-140110803215512431253856 Shore Agrigiosisi120

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Gamma di carico(daN) 80.01–140.00 Materiale bozzello Acciaio
Tipo di cuscinetto cuscinetto a rullini Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: lamiera d’acciaio Materiale Gomma
Tipo prodotto ruota con supporto fisso Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare
resistente all'idrolisi no Antiruggine no Resistenza termica max(°C) 80
Resistenza termica min(°C) -25

Supporto tecnico