Supporto: serie BKRXA
Ruota: serie TPA
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BKRXA-TPA 126G
Codice componente
|
---|
BKRXA-TPA 126G |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Colore della carrozzeria della ruota | Antiruggine | Portata a 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.40 € | 1 | 7 giorni | 108 | 80.01–140.00 | Conduttività elettrica | 80 | 32 | foro passante | 158 | 388 | 125 | grigio argento | si | 120 |
Loading...
Tipo ruota | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | Materiale bozzello | Tecnopolimero | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: polipropilene di prima qualità |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Gomma | Tipo prodotto | ruota con supporto fisso | Larghezza rotella(mm) | 32 |
Adatto per autoclave | no | Tipo di montaggio | foro centrale | Durezza del rivestimento/anello | 85 Shore A |
Colore del battistrada | grigio | resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | no |
Antitraccia | si | Resistenza termica max(°C) | 60 | Resistenza termica min(°C) | -20 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto istituzionale fisso in acciaio inox, serie BKRXA-TPA, il codice articolo è il seguente: BKRXA-TPA 126G.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BKRXA-TPA 126G.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Caratteristiche rotella
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo di cuscinetto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Colore della carrozzeria della ruota
Antiruggine
Portata a 3 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
BKRXA-TPA 101G-ELS |
BKRXA-TPA 101KFD |
BKRXA-TPA 101KFD-ELS |
BKRXA-TPA 126G-ELS |
BKRXA-TPA 126KFD |
BKRXA-TPA 126KFD-ELS |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Colore della carrozzeria della ruota | Antiruggine | Portata a 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.78 € | 1 | 7 giorni | 108 | 35.01–80.00 | - | 80 | 32 | foro passante | 133 | 327 | 100 | nero | si | 70 | ||
44.28 € | 1 | 7 giorni | 108 | 80.01–140.00 | Conduttività elettrica | 80 | 32 | cuscinetto a sfere (C) | 133 | 371 | 100 | grigio argento | no | 110 | ||
54.94 € | 1 | 7 giorni | 108 | 35.01–80.00 | - | 80 | 32 | cuscinetto a sfere (C) | 133 | 385 | 100 | nero | no | 70 | ||
51.50 € | 1 | 7 giorni | 133 | 35.01–80.00 | - | 100 | 32 | foro passante | 158 | 407 | 125 | nero | si | 80 | ||
49.46 € | 1 | 7 giorni | 158 | 80.01–140.00 | - | 125 | 25 | cuscinetto a sfere (C) | 158 | 448 | 125 | grigio argento | no | 120 | ||
60.55 € | 1 | 7 giorni | 158 | 35.01–80.00 | - | 125 | 32 | cuscinetto a sfere (C) | 158 | 475 | 125 | nero | no | 80 |