Ruota con supporto istituzionale fisso in acciaio inox, serie BKRXA-TPA (Codici componente)

Ruota con supporto istituzionale fisso in acciaio inox, serie BKRXA-TPA
Ruota con supporto istituzionale fisso in acciaio inox con foro centrale, ruota con rivestimento in gomma termoplastica, con corpo ruota in polipropilene

Supporto: serie BKRXA

  • acciaio al nichel-cromo di prima qualità (1.4301/AISI 304), acciaio inox, Burattato
  • tutte le parti, incluso il materiale del mozzo, sono resistenti alla corrosione

Ruota: serie TPA

  • rivestimento: elastomero di gomma termoplastico (TPE) di prima qualità, durezza 85 Shore A, colore grigio, antitraccia, contenente olio
  • corpo ruota: polipropilene di prima qualità, resistente alla rottura, colore grigio argento

Altre caratteristiche:

  • resistenza chimica molto elevata a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +60 °C, portata ridotta oltre +30 °C
  • il rivestimento contiene olio, può macchiare le superfici delicate. alternative: serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BKRXA-TPA 80G
BKRXA-TPA 80G-ELS
BKRXA-TPA 80KFD
BKRXA-TPA 80KFD-ELS
BKRXA-TPA 101G
BKRXA-TPA 101G-ELS
BKRXA-TPA 101KFD
BKRXA-TPA 101KFD-ELS
BKRXA-TPA 126G
BKRXA-TPA 126G-ELS
BKRXA-TPA 126KFD
BKRXA-TPA 126KFD-ELS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Colore della carrozzeria della ruota Antiruggine Portata a 3 km/h
(kg)

32.05 €

1 7 giorni 10880.01–140.00-8025foro passante10826480grigio argentosi100

39.86 €

1 7 giorni 13035.01–80.00-10045foro passante10826980nerosi65

39.39 €

1 7 giorni 13080.01–140.00-10045cuscinetto a sfere (C)10831080grigio argentono100

47.20 €

1 7 giorni 11035.01–80.00-8045cuscinetto a sfere (C)10831680nerono65

35.14 €

1 7 giorni 15880.01–140.00Conduttività elettrica12532foro passante133319100grigio argentosi110

45.78 €

1 7 giorni 10835.01–80.00-8032foro passante133327100nerosi70

44.28 €

1 7 giorni 10880.01–140.00Conduttività elettrica8032cuscinetto a sfere (C)133371100grigio argentono110

54.94 €

1 7 giorni 10835.01–80.00-8032cuscinetto a sfere (C)133385100nerono70

40.40 €

1 7 giorni 10880.01–140.00Conduttività elettrica8032foro passante158388125grigio argentosi120

51.50 €

1 7 giorni 13335.01–80.00-10032foro passante158407125nerosi80

49.46 €

1 7 giorni 15880.01–140.00-12525cuscinetto a sfere (C)158448125grigio argentono120

60.55 €

1 7 giorni 15835.01–80.00-12532cuscinetto a sfere (C)158475125nerono80

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Tecnopolimero Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: polipropilene di prima qualità
Materiale Gomma Tipo prodotto ruota con supporto fisso Larghezza rotella(mm) 32
Adatto per autoclave no Tipo di montaggio foro centrale Durezza del rivestimento/anello 85 Shore A
Colore del battistrada grigio resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto no
Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 60 Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico