Ruota con supporto istituzionale fisso in acciaio inox, serie BKRXA-VPA (Codici componente)

Ruota con supporto istituzionale fisso in acciaio inox, serie BKRXA-VPA
Ruota con supporto istituzionale fisso in acciaio inox con foro centrale, ruota con anelli in gomma, centro ruota in materiale sintetico

Supporto: serie BKRXA

  • acciaio al nichel-cromo di prima qualità (1.4301/AISI 304), acciaio inox, Burattato
  • tutte le parti, incluso il materiale del mozzo, sono resistenti alla corrosione

Ruota: serie VPA

  • anello: gomma di prima qualità, durezza 80 Shore A, colore grigio, antitraccia, non macchia al contatto
  • centro ruota: poliammide 6 di prima qualità o polipropilene in versione elettro-conduttiva “-EL”, resistente alla rottura, colore nero

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
  • resistenza termica: da -20 °C a +60 °C, portata ridotta oltre +30 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BKRXA-VPA 80G
BKRXA-VPA 101G
BKRXA-VPA 125G
BKRXA-VPA 126G
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma di carico
(daN)
Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Portata a 3 km/h
(kg)

33.40 €

1 7 giorni 35.01–80.00108280802580

38.69 €

1 7 giorni 80.01–140.0013342410032110

45.15 €

1 7 giorni 80.01–140.0015847412525100

45.98 €

1 7 giorni 80.01–140.0015853612532120

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione Altezza di montaggio H(mm) 130 Materiale bozzello Tecnopolimero
Diam. rotella D(Ø) 100 Larghezza rotella B(mm) 37 Tipo di cuscinetto foro passante
Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità Materiale Gomma Tipo prodotto ruota con supporto fisso
Adatto per autoclave no Tipo di montaggio foro centrale Durezza del rivestimento/anello 80 Shore A
Colore del battistrada grigio Colore della carrozzeria della ruota nero resistente all'idrolisi no
Non macchia al contatto si Antiruggine si Antitraccia si
Resistenza termica max(°C) 60 Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico