Supporto: serie BKX
Ruota: serie POEV
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BKX-POEV 125XR-1-SG
Codice componente
|
---|
BKX-POEV 125XR-1-SG |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Non macchia al contatto | Antiruggine | Resistenza termica min (°C) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.10 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 245 | 220.01–320.00 | - | 100 | 85 | 200 | 50 | cuscinetto a rullini | 155 | 748 | 125 | 37 | si | si | -25 | 250 |
Loading...
Materiale bozzello | Tecnopolimero | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | Materiale | Gomma |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | ruota con supporto fisso | Adatto per autoclave | no | Tipo di montaggio | piastra da avvitare |
Durezza del rivestimento/anello | 65 Shore A | Colore del battistrada | grigio | Colore della carrozzeria della ruota | nero |
resistente all'idrolisi | no | Antitraccia | si | Resistenza termica max(°C) | 80 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto fisso in acciaio inox per alte portate, serie BKX-POEV, il codice articolo è il seguente: BKX-POEV 125XR-1-SG.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BKX-POEV 125XR-1-SG.
Configura
Proprietà di base
Tipo ruota
Caratteristiche rotella
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo di cuscinetto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Non macchia al contatto
Antiruggine
Resistenza termica min(°C)
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
BKX-POEV 125KAD-1-SG |
BKX-POEV 125KAD-3-SG |
BKX-POEV 125XKA-1-SG |
BKX-POEV 125XR-3-SG |
BKX-POEV 160KAD-SG |
BKX-POEV 160XKA-SG |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Non macchia al contatto | Antiruggine | Resistenza termica min (°C) | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.80 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 202 | 220.01–320.00 | - | 100 | 85 | 160 | 50 | cuscinetto a sfere (C) | 155 | 754 | 125 | 37 | si | no | -20 | 250 | ||
121.89 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 202 | 220.01–320.00 | - | 140 | 110 | 160 | 50 | cuscinetto a sfere (C) | 155 | 890 | 125 | 37 | si | no | -20 | 250 | ||
123.75 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 245 | 220.01–320.00 | - | 100 | 85 | 200 | 50 | cuscinetto a sfere (CC) | 155 | 806 | 125 | 37 | si | si | -20 | 250 | ||
122.20 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 110 | 220.01–320.00 | - | 140 | 110 | 80 | 40 | cuscinetto a rullini | 155 | 954 | 125 | 37 | si | si | -25 | 250 | ||
234.53 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 110 | 320.01–485.00 | - | 140 | 110 | 80 | 40 | cuscinetto a sfere (CC) | 202 | 2024 | 160 | 50 | si | no | -20 | 400 | ||
252.92 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 130 | 320.01–485.00 | Termoresistenza | 140 | 110 | 100 | 38 | cuscinetto a sfere (CC) | 202 | 2021 | 160 | 50 | si | si | -20 | 400 |