Supporto: serie BKX
Ruota: serie POTH
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BKX-POTH 125KAD-3
Codice componente
|
---|
BKX-POTH 125KAD-3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Antiruggine | Resistenza termica min (°C) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117.24 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 245 | 320.01–485.00 | 140 | 110 | 200 | 50 | cuscinetto a sfere (C) | 155 | 910 | 125 | 40 | no | -20 | 350 |
Loading...
Materiale bozzello | Tecnopolimero | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | Materiale | Poliuretano |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | ruota con supporto fisso | Adatto per autoclave | no | Tipo di montaggio | piastra da avvitare |
Durezza del rivestimento/anello | 94 Shore A | Colore del battistrada | grigio scuro | Colore della carrozzeria della ruota | bianco naturale |
resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | si | Antitraccia | si |
Resistenza termica max(°C) | 70 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto fisso in acciaio inox per alte portate, serie BKX-POTH, il codice articolo è il seguente: BKX-POTH 125KAD-3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BKX-POTH 125KAD-3.
Configura
Proprietà di base
Tipo ruota
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo di cuscinetto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Antiruggine
Resistenza termica min(°C)
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
BKX-POTH 125G-1 |
BKX-POTH 125G-3 |
BKX-POTH 125KAD-1 |
BKX-POTH 125XK-1 |
BKX-POTH 125XK-3 |
BKX-POTH 150G |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Antiruggine | Resistenza termica min (°C) | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.87 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 197 | 320.01–485.00 | 100 | 85 | 150 | 45 | foro passante | 155 | 760 | 125 | 40 | si | -25 | 350 | ||
111.97 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 202 | 320.01–485.00 | 140 | 110 | 160 | 45 | foro passante | 155 | 892 | 125 | 40 | si | -25 | 350 | ||
102.15 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 202 | 320.01–485.00 | 100 | 85 | 160 | 45 | cuscinetto a sfere (C) | 155 | 778 | 125 | 40 | no | -20 | 350 | ||
139.23 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 245 | 320.01–485.00 | 100 | 85 | 200 | 50 | cuscinetto a sfere | 155 | 868 | 125 | 40 | si | -20 | 350 | ||
154.32 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 108 | 320.01–485.00 | 140 | 110 | 75 | 37 | cuscinetto a sfere | 155 | 992 | 125 | 40 | si | -20 | 350 | ||
208.71 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 108 | 485.01–750.00 | 140 | 110 | 75 | 37 | foro passante | 197 | 1740 | 150 | 45 | si | -25 | 500 |