Supporto: serie BKX
Ruota: serie SPO
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BKX-SPO 80XK
Codice componente
|
---|
BKX-SPO 80XK |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Resistenza termica min (°C) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125.31 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 205 | 320.01–485.00 | - | 100 | 85 | 160 | 50 | cuscinetto a sfere | 110 | 586 | 80 | 37 | -20 | 350 |
Loading...
Materiale bozzello | Tecnopolimero | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Materiale sintetico, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | Materiale | Materiale sintetico |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | ruota con supporto fisso | Adatto per autoclave | no | Tipo di montaggio | piastra da avvitare |
Durezza del rivestimento/anello | 70 Shore D | Colore del battistrada | bianco naturale | Colore della carrozzeria della ruota | bianco naturale |
resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | si | Antiruggine | si |
Antitraccia | si | Resistenza termica max(°C) | 80 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto fisso in acciaio inox per alte portate, serie BKX-SPO, il codice articolo è il seguente: BKX-SPO 80XK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BKX-SPO 80XK.
Configura
Proprietà di base
Tipo ruota
Caratteristiche rotella
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo di cuscinetto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Resistenza termica min(°C)
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
BKX-SPO 100G-1 |
BKX-SPO 100XK-1 |
BKX-SPO 125G-1 |
BKX-SPO 125G-3 |
BKX-SPO 125XK-1 |
BKX-SPO 125XK-3 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Resistenza termica min (°C) | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.63 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 197 | 320.01–485.00 | - | 100 | 85 | 150 | 50 | foro passante | 130 | 648 | 100 | 37 | -25 | 350 | ||
133.39 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 197 | 320.01–485.00 | - | 100 | 85 | 150 | 50 | cuscinetto a sfere | 130 | 732 | 100 | 37 | -20 | 350 | ||
107.50 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 245 | 320.01–485.00 | - | 100 | 85 | 200 | 50 | foro passante | 155 | 824 | 125 | 40 | -25 | 350 | ||
122.58 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 245 | 320.01–485.00 | - | 140 | 110 | 200 | 50 | foro passante | 155 | 955 | 125 | 40 | -25 | 350 | ||
152.60 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 110 | 320.01–485.00 | - | 100 | 85 | 80 | 37 | cuscinetto a sfere | 155 | 982 | 125 | 40 | -20 | 350 | ||
167.69 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 110 | 320.01–485.00 | - | 140 | 110 | 80 | 37 | cuscinetto a sfere | 155 | 1143 | 125 | 40 | -20 | 350 |