Supporto: serie BOD
Ruota: serie ALEV
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BOD-ALEV 100K |
BOD-ALEV 100K-EL |
BOD-ALEV 100K-SG |
BOD-ALEV 100K-SG-AS |
BOD-ALEV 125K |
BOD-ALEV 125K-EL |
BOD-ALEV 125K-SG |
BOD-ALEV 125K-SG-AS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Durezza del rivestimento/anello | Colore del battistrada | Non macchia al contatto | Antitraccia | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210.20 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 170 | 320.01–485.00 | Tipo antistatico | 125 | 40 | 145 | 2730 | 100 | 65 Shore A | nero | no | no | 400 | ||
225.90 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 145 | 320.01–485.00 | - | 100 | 40 | 145 | 2730 | 100 | 71 Shore A | nero | no | no | 400 | ||
213.17 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 170 | 320.01–485.00 | - | 125 | 40 | 145 | 2740 | 100 | 65 Shore A | grigio | si | si | 400 | ||
227.61 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 115 | 320.01–485.00 | - | 80 | 45 | 145 | 2628 | 100 | 65 Shore A | grigio | si | si | 400 | ||
219.33 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 145 | 485.01–750.00 | - | 100 | 37 | 170 | 2978 | 125 | 65 Shore A | nero | no | no | 500 | ||
236.19 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 170 | 485.01–750.00 | - | 125 | 40 | 170 | 2963 | 125 | 71 Shore A | nero | no | no | 500 | ||
222.30 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 125 | 485.01–750.00 | - | 80 | 37 | 170 | 2990 | 125 | 65 Shore A | grigio | si | si | 500 | ||
244.34 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 123 | 485.01–750.00 | - | 75 | 40 | 170 | 3002 | 125 | 65 Shore A | grigio | si | si | 500 |
Loading...
Materiale bozzello | Alluminio | Lunghezza piastra L(mm) | 140 | Larghezza piastra W(mm) | 110 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: alluminio pressofuso | Materiale | Gomma |
Tipo prodotto | ruote gemellate con supporto fisso | Larghezza rotella(mm) | 40 | Adatto per autoclave | no |
Tipo di montaggio | piastra da avvitare | Colore della carrozzeria della ruota | grigio argento | resistente all'idrolisi | no |
Antiruggine | no | Resistenza termica max(°C) | 80 | Resistenza termica min(°C) | -20 |
Configura
Proprietà di base
Tipo ruota
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Caratteristiche rotella
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Durezza del rivestimento/anello
Colore del battistrada
Non macchia al contatto
Antitraccia
Portata a 4 km/h(kg)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali