Supporto: serie BPA
Ruota: serie PATH
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BPA-PATH 75KF
Codice componente
|
---|
BPA-PATH 75KF |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Resistenza termica min (°C) | Portata a 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.97 € | 1 | 5 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 125 | Conduttività elettrica | 100 | 32 | cuscinetto a sfere (C) | 100 | 273 | 75 | 25 | -20 | 75 |
Loading...
Gamma di carico(daN) | 35.01–80.00 | Materiale bozzello | Tecnopolimero | Lunghezza piastra L(mm) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza piastra W(mm) | 60 | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | Materiale | Poliuretano |
Tipo prodotto | ruota con supporto fisso | Adatto per autoclave | no | Tipo di montaggio | piastra da avvitare |
Durezza del rivestimento/anello | 94 Shore A | Colore del battistrada | grigio scuro | Colore della carrozzeria della ruota | grigio argento |
resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | si | Antiruggine | no |
Antitraccia | si | Resistenza termica max(°C) | 70 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto istituzionale fisso, serie BPA-PATH, il codice articolo è il seguente: BPA-PATH 75KF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BPA-PATH 75KF.
Configura
Proprietà di base
Tipo ruota
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Caratteristiche rotella
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo di cuscinetto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Resistenza termica min(°C)
Portata a 3 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
BPA-PATH 50G |
BPA-PATH 50KF |
BPA-PATH 50KF-ELS |
BPA-PATH 75G |
BPA-PATH 75KF-ELS |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Resistenza termica min (°C) | Portata a 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.12 € | 1 | 5 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 100 | - | 75 | 23 | foro passante | 71 | 148 | 50 | 19 | -25 | 75 | ||
13.34 € | 1 | 5 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 125 | - | 100 | 32 | cuscinetto a sfere (C) | 71 | 156 | 50 | 19 | -20 | 75 | ||
19.75 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 125 | - | 100 | 32 | cuscinetto a sfere (C) | 71 | 160 | 50 | 19 | -20 | 50 | ||
14.98 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 125 | - | 100 | 32 | foro passante | 100 | 219 | 75 | 25 | -25 | 75 | ||
32.14 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 125 | Conduttività elettrica | 100 | 32 | cuscinetto a sfere (C) | 100 | 275 | 75 | 25 | -20 | 65 |