Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie B-PATH

Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie B-PATH
Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, versione per medie portate, con piastra da avvitare Ruota con rivestimento in poliuretano termoplastico, con corpo ruota in poliammide

Supporto: serie B

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6

Ruota: serie PATH

  • rivestimento: poliuretano termoplastico (TPU) di prima qualità, durezza 94 Shore A, colore grigio scuro, antitraccia, non macchia al contatto
  • corpo ruota: poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, colore grigio argento

Altre caratteristiche:

  • resistenza chimica molto elevata a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -25 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-PATH 80G
B-PATH 80KF
B-PATH 80KF-ELS
B-PATH 100G
B-PATH 100G-FS
B-PATH 100KF
B-PATH 100KF-ELS
B-PATH 100KF-ELS-FS
B-PATH 100KF-FS
B-PATH 125G
B-PATH 125G-FS
B-PATH 125KF
B-PATH 125KF-ELS
B-PATH 125KF-ELS-FS
B-PATH 125KF-FS
B-PATH 160G
B-PATH 160G-FS
B-PATH 160KA
B-PATH 160KA-ELS
B-PATH 160KA-ELS-FS
B-PATH 160KA-FS
B-PATH 160R
B-PATH 160R-FS
B-PATH 200G
B-PATH 200G-FS
B-PATH 200KA
B-PATH 200KA-ELS
B-PATH 200KA-ELS-FS
B-PATH 200KA-FS
B-PATH 200R
B-PATH 200R-FS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Resistenza termica min
(°C)
Portata a 4 km/h
(kg)

20.17 €

1 5 giorni 100140.01–220.00-100857525foro passante1023588032-25150

24.10 €

1 5 giorni 100140.01–220.00Conduttività elettrica100857525cuscinetto a sfere (C)1024098032-20150

36.48 €

1 5 giorni 10080.01–140.00-100857525cuscinetto a sfere (C)1024148032-20100

26.35 €

1 5 giorni 150140.01–220.00-1008512532foro passante12554110032-25200

62.71 €

1 23 giorni 150140.01–220.00-1008512532foro passante12573910032-25200

32.09 €

1 5 giorni 150140.01–220.00Conduttività elettrica1008512532cuscinetto a sfere (C)12559210032-20200

47.97 €

1 5 giorni 15080.01–140.00Conduttività elettrica1008512532cuscinetto a sfere (C)12560410032-20130

84.34 €

1 23 giorni 15080.01–140.00-1008512532cuscinetto a sfere (C)12575010032-20130

68.45 €

1 23 giorni 195140.01–220.00-1008516040cuscinetto a sfere (C)12578510032-20200

31.40 €

1 5 giorni 195220.01–320.00-1008516040foro passante15065112532-25250

67.77 €

1 23 giorni 195220.01–320.00-1008516040foro passante15091812532-25250

36.69 €

1 5 giorni 195220.01–320.00Conduttività elettrica1008516040cuscinetto a sfere (C)15071112532-20250

57.60 €

1 5 giorni 195140.01–220.00-1008516040cuscinetto a sfere (C)15072912532-20160

93.97 €

1 23 giorni 195140.01–220.00-1008516040cuscinetto a sfere (C)15099412532-20160

73.05 €

1 23 giorni 195220.01–320.00-1008516040cuscinetto a sfere (C)15097212532-20250

61.00 €

1 7 giorni 235320.01–485.00-14011020040foro passante195125716040-25400

100.60 €

1 23 giorni 235320.01–485.00-14011020040foro passante195186416040-25400

60.23 €

1 5 giorni 235320.01–485.00-14011020040cuscinetto a sfere (C)195133216040-20400

102.72 €

1 5 giorni 235220.01–320.00Conduttività elettrica14011020040cuscinetto a sfere (C)195136216040-20260

142.33 €

1 23 giorni 202220.01–320.00-14011016050cuscinetto a sfere (C)195195016040-20260

99.85 €

1 23 giorni 235320.01–485.00Conduttività elettrica14011020040cuscinetto a sfere (C)195191716040-20400

65.08 €

1 5 giorni 235320.01–485.00-14011020040cuscinetto a rullini195135616040-25400

104.70 €

1 23 giorni 235320.01–485.00-14011020040cuscinetto a rullini195196416040-25400

80.08 €

1 7 giorni 235320.01–485.00-14011020040foro passante235150620040-25400

121.88 €

1 23 giorni 102320.01–485.00-1401108032foro passante235219020040-25400

80.78 €

1 5 giorni 102320.01–485.00-1401108032cuscinetto a sfere (C)235156720040-20400

127.33 €

1 7 giorni 102320.01–485.00Conduttività elettrica1401108032cuscinetto a sfere (C)235162820040-20325

169.13 €

1 23 giorni 71320.01–485.00-1401105019cuscinetto a sfere (C)235226020040-20325

122.56 €

1 23 giorni 71320.01–485.00Conduttività elettrica1401105019cuscinetto a sfere (C)235226420040-20400

86.22 €

1 7 giorni 71320.01–485.00-1401105019cuscinetto a rullini235162020040-25400

128.02 €

1 23 giorni 71320.01–485.00Conduttività elettrica1401105019cuscinetto a rullini235229020040-25400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Tecnopolimero Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità
Materiale Poliuretano Tipo prodotto ruota con supporto fisso Adatto per autoclave no
Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 94 Shore A Colore del battistrada grigio scuro
Colore della carrozzeria della ruota grigio argento resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si
Antiruggine no Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 70

Supporto tecnico