Ruota con supporto istituzionale fisso, serie BPA-VPA (Codici componente)

Ruota con supporto istituzionale fisso, serie BPA-VPA
Ruota con supporto istituzionale fisso con piastra da avvitare, ruota con anelli in gomma, centro ruota in materiale sintetico

Supporto: serie BPA

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6

Ruota: serie VPA

  • anello: gomma di prima qualità, durezza 80 Shore A, colore grigio, antitraccia, non macchia al contatto
  • centro ruota: poliammide 6 di prima qualità o polipropilene in versione elettro-conduttiva “-EL”, resistente alla rottura, colore nero

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
  • resistenza termica: da -20 °C a +60 °C, portata ridotta oltre +30 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BPA-VPA 50G
BPA-VPA 50G-FA
BPA-VPA 50K
BPA-VPA 50K-EL
BPA-VPA 75G
BPA-VPA 75G-FA
BPA-VPA 75K
BPA-VPA 75K-EL
BPA-VPA 75K-EL-FA
BPA-VPA 75K-FA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Materiale (dettagli) Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Colore del battistrada Non macchia al contatto Antitraccia Portata a 3 km/h
(kg)

9.48 €

1 5 giorni 10035.01–80.00Conduttività elettrica7525foro passanteMateriale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità711595018grigiosisi40

14.54 €

1 7 giorni 10035.01–80.00Conduttività elettrica7525foro passanteMateriale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità711615018grigiosisi40

11.87 €

1 5 giorni 10035.01–80.00-7525cuscinetto a sfereMateriale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità711875018grigiosisi40

15.21 €

1 7 giorni 170Fino a 35.00-10040cuscinetto a sfereMateriale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: polipropilene di prima qualità711825018neronono30

12.35 €

1 5 giorni 17035.01–80.00-10040foro passanteMateriale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità1002477525grigiosisi60

17.40 €

1 7 giorni 19235.01–80.00-12540foro passanteMateriale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità1002527525grigiosisi60

14.92 €

1 5 giorni 19235.01–80.00-12540cuscinetto a sfereMateriale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità1002857525grigiosisi60

19.08 €

1 7 giorni 22535.01–80.00-12550cuscinetto a sfereMateriale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: polipropilene di prima qualità1002767525neronono45

24.14 €

1 7 giorni 22535.01–80.00-12550cuscinetto a sfereMateriale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: polipropilene di prima qualità1002787525neronono45

19.95 €

1 7 giorni 25535.01–80.00-15050cuscinetto a sfereMateriale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità1002907525grigiosisi60

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Tecnopolimero Lunghezza piastra L(mm) 60
Larghezza piastra W(mm) 60 Materiale Gomma Tipo prodotto ruota con supporto fisso
Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 80 Shore A
Colore della carrozzeria della ruota nero resistente all'idrolisi no Antiruggine no
Resistenza termica max(°C) 60 Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico