Supporto: serie B
Ruota: serie POSI
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B-POSI 100G
Codice componente
|
---|
B-POSI 100G |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Colore del battistrada | Non macchia al contatto | Antitraccia | Resistenza termica max (°C) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.37 € | 1 | 7 giorni | 125 | 644 | 100 | nero | no | no | 250 | 100 |
Loading...
Tipo ruota | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | Altezza di montaggio H(mm) | 125 | Gamma di carico(daN) | 80.01–140.00 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale bozzello | Tecnopolimero | Lunghezza piastra L(mm) | 100 | Larghezza piastra W(mm) | 85 |
Diam. rotella D(Ø) | 100 | Larghezza rotella B(mm) | 35 | Tipo di cuscinetto | foro passante |
Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: termoplastico resistente alle alte temperature | Materiale | Gomma | Tipo prodotto | ruota con supporto fisso |
Larghezza rotella(mm) | 40 | Adatto per autoclave | no | Tipo di montaggio | piastra da avvitare |
Durezza del rivestimento/anello | 75 Shore A | Colore della carrozzeria della ruota | grigio scuro | resistente all'idrolisi | no |
Antiruggine | no | Resistenza termica min(°C) | -25 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie B-POSI, il codice articolo è il seguente: B-POSI 100G.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-POSI 100G.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Colore del battistrada
Non macchia al contatto
Antitraccia
Resistenza termica max(°C)
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
B-POSI 125G |
B-POSI 125G-SG |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Colore del battistrada | Non macchia al contatto | Antitraccia | Resistenza termica max (°C) | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.05 € | 1 | 7 giorni | 150 | 834 | 125 | nero | no | no | 250 | 120 | ||
98.52 € | 1 | 7 giorni | 150 | 844 | 125 | grigio scuro | si | si | 240 | 120 |