Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie B-POTH (Codici componente)

Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie B-POTH
Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, versione per medie portate, con piastra da avvitare, ruota con rivestimento in poliuretano termoplastico, con corpo ruota in poliammide per alte portate

Supporto: serie B

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6

Ruota: serie POTH

  • rivestimento: poliuretano termoplastico (TPU) di prima qualità, durezza 94 Shore A, colore grigio scuro, antitraccia, non macchia al contatto
  • corpo ruota: poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, colore bianco naturale

Altre caratteristiche:

  • resistenza chimica molto elevata a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -25 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-POTH 200G-FA

Codice componente
B-POTH 200G-FA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Resistenza termica min
(°C)
Portata a 4 km/h
(kg)

110.62 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione235320.01–485.0014011020050foro passante235230020050-25400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale bozzello Tecnopolimero Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità Materiale Poliuretano
Tipo prodotto ruota con supporto fisso Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare
Durezza del rivestimento/anello 94 Shore A Colore del battistrada grigio scuro Colore della carrozzeria della ruota bianco naturale
resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si Antiruggine no
Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 70

Si trova sulla pagina di Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie B-POTH, il codice articolo è il seguente: B-POTH 200G-FA.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-POTH 200G-FA.

Tipologia prodotto

Codice componente
B-POTH 100G-FS
B-POTH 100KA
B-POTH 100KA-FA
B-POTH 200G-FA-FS
B-POTH 200G-FS
B-POTH 200K
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Resistenza termica min
(°C)
Portata a 4 km/h
(kg)

70.43 €

1 7 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite125220.01–320.001008510035foro passante12575810035-25250

37.02 €

1 5 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite125220.01–320.001008510035cuscinetto a sfere (C)12559910035-20250

45.78 €

1 7 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite150220.01–320.001008512540cuscinetto a sfere (C)12565610035-20250

152.40 €

1 23 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite235320.01–485.0014011020050foro passante235276820050-25400

139.28 €

1 23 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite235320.01–485.0014011020050foro passante235252420050-25400

106.08 €

1 5 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite235320.01–485.0014011020050cuscinetto a sfere235210120050-20400

Supporto tecnico