Supporto: serie B
Ruota: serie PPN
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B-PPN 80G
Codice componente
|
---|
B-PPN 80G |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.86 € | 1 | 5 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 100 | 80.01–140.00 | - | 100 | 85 | 75 | 25 | foro passante | 102 | 311 | 80 | 32 | 120 |
Loading...
Materiale bozzello | Tecnopolimero | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Materiale sintetico, Materiale della ruota: polipropilene di prima qualità | Materiale | Materiale sintetico |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | ruota con supporto fisso | Adatto per autoclave | no | Tipo di montaggio | piastra da avvitare |
Durezza del rivestimento/anello | 60 Shore D | Colore del battistrada | bianco naturale | Colore della carrozzeria della ruota | bianco naturale |
resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | si | Antiruggine | no |
Antitraccia | si | Resistenza termica max(°C) | 60 | Resistenza termica min(°C) | -20 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie B-PPN, il codice articolo è il seguente: B-PPN 80G.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-PPN 80G.
Configura
Proprietà di base
Tipo ruota
Caratteristiche rotella
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo di cuscinetto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
B-PPN 100R-FA |
B-PPN 125G |
B-PPN 125G-FA |
B-PPN 80G-FA |
B-PPN 80R |
B-PPN 80R-FA |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.59 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 190 | 140.01–220.00 | - | 100 | 85 | 150 | 50 | cuscinetto a rullini | 125 | 600 | 100 | 37 | 160 | ||
24.85 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 190 | 140.01–220.00 | - | 100 | 85 | 150 | 50 | foro passante | 150 | 594 | 125 | 40 | 200 | ||
34.54 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 235 | 140.01–220.00 | - | 100 | 85 | 200 | 50 | foro passante | 150 | 770 | 125 | 40 | 200 | ||
23.77 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 100 | 80.01–140.00 | - | 100 | 85 | 75 | 25 | foro passante | 102 | 343 | 80 | 32 | 120 | ||
20.10 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 100 | 80.01–140.00 | Conduttività elettrica | 100 | 85 | 75 | 25 | cuscinetto a rullini | 102 | 332 | 80 | 32 | 120 | ||
27.00 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 71 | 80.01–140.00 | - | 100 | 85 | 50 | 18 | cuscinetto a rullini | 102 | 368 | 80 | 32 | 120 |