Supporto: serie B
Ruota: serie RD
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B-RD 200K-FA
Codice componente
|
---|
B-RD 200K-FA |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Durezza del rivestimento/anello | Colore del battistrada | Non macchia al contatto | Antitraccia | Resistenza termica min (°C) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129.21 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 235 | 320.01–485.00 | - | 140 | 110 | 200 | 50 | cuscinetto a sfere | 235 | 2913 | 200 | 50 | 65 Shore A | nero | no | no | -20 | 350 |
Loading...
Materiale bozzello | Acciaio | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: lamiera d’acciaio | Materiale | Gomma |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | ruota con supporto fisso | Adatto per autoclave | no | Tipo di montaggio | piastra da avvitare |
resistente all'idrolisi | no | Antiruggine | no | Resistenza termica max(°C) | 80 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie B-RD, il codice articolo è il seguente: B-RD 200K-FA.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-RD 200K-FA.
Configura
Proprietà di base
Tipo ruota
Caratteristiche rotella
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo di cuscinetto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Durezza del rivestimento/anello
Colore del battistrada
Non macchia al contatto
Antitraccia
Resistenza termica min(°C)
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
B-RD 100R-FS |
B-RD 100R-VLI |
B-RD 100R-VLI-FA |
B-RD 200K-FA-FS |
B-RD 200K-FS |
B-RD 200K-VLI |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Durezza del rivestimento/anello | Colore del battistrada | Non macchia al contatto | Antitraccia | Resistenza termica min (°C) | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.25 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 150 | 80.01–140.00 | - | 100 | 85 | 125 | 38 | cuscinetto a rullini | 125 | 900 | 100 | 30 | 65 Shore A | nero | no | no | -25 | 100 | ||
41.60 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 150 | 80.01–140.00 | - | 100 | 85 | 125 | 38 | cuscinetto a rullini | 125 | 798 | 100 | 30 | 56 Shore A | grigio | si | si | -25 | 100 | ||
49.18 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 150 | 80.01–140.00 | - | 100 | 85 | 125 | 38 | cuscinetto a rullini | 125 | 820 | 100 | 30 | 56 Shore A | grigio | si | si | -25 | 100 | ||
171.00 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 235 | 320.01–485.00 | - | 140 | 110 | 200 | 50 | cuscinetto a sfere | 235 | 3530 | 200 | 50 | 65 Shore A | nero | no | no | -20 | 350 | ||
159.97 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 235 | 320.01–485.00 | - | 140 | 110 | 200 | 50 | cuscinetto a sfere | 235 | 3465 | 200 | 50 | 65 Shore A | nero | no | no | -20 | 350 | ||
143.57 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 235 | 320.01–485.00 | - | 140 | 110 | 200 | 50 | cuscinetto a sfere | 235 | 2908 | 200 | 50 | 56 Shore A | grigio | si | si | -20 | 350 |