Supporto: serie BRXA
Ruota: serie PATH
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BRXA-PATH 50KFD-ELS
Codice componente
|
---|
BRXA-PATH 50KFD-ELS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Antiruggine | Resistenza termica min (°C) | Portata a 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.29 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 69 | Conduttività elettrica | 50 | 19 | cuscinetto a sfere (C) | 69 | 108 | 50 | 19 | no | -20 | 50 |
Loading...
Gamma di carico(daN) | 35.01–80.00 | Materiale bozzello | Tecnopolimero | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Poliuretano | Tipo prodotto | ruota con supporto fisso | Adatto per autoclave | no |
Tipo di montaggio | foro centrale | Durezza del rivestimento/anello | 94 Shore A | Colore del battistrada | grigio scuro |
Colore della carrozzeria della ruota | grigio argento | resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | si |
Antitraccia | si | Resistenza termica max(°C) | 70 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto istituzionale fisso in acciaio inox, serie BRXA-PATH, il codice articolo è il seguente: BRXA-PATH 50KFD-ELS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BRXA-PATH 50KFD-ELS.
Configura
Proprietà di base
Tipo ruota
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Caratteristiche rotella
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo di cuscinetto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Antiruggine
Resistenza termica min(°C)
Portata a 3 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
BRXA-PATH 50G |
BRXA-PATH 50KFD |
BRXA-PATH 75G |
BRXA-PATH 75KFD |
BRXA-PATH 75KFD-ELS |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Antiruggine | Resistenza termica min (°C) | Portata a 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.59 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 98 | - | 75 | 23 | foro passante | 69 | 94 | 50 | 19 | si | -25 | 75 | ||
26.85 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 69 | - | 50 | 19 | cuscinetto a sfere (C) | 69 | 108 | 50 | 19 | no | -20 | 75 | ||
28.27 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 69 | - | 50 | 19 | foro passante | 98 | 170 | 75 | 25 | si | -25 | 75 | ||
35.05 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 69 | Conduttività elettrica | 50 | 19 | cuscinetto a sfere (C) | 98 | 228 | 75 | 25 | no | -20 | 75 | ||
48.24 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 98 | - | 75 | 25 | cuscinetto a sfere (C) | 98 | 227 | 75 | 25 | no | -20 | 65 |