Ruota con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie BS-ALBS (Codici componente)

Ruota con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie BS-ALBS
Ruota con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate, ruota per alte portate con rivestimento in poliuretano Blickle Besthane® Soft, con corpo ruota in alluminio

Supporto: serie BS

  • costruzione in acciaio elettrosaldato particolarmente robusta
  • zincatura galvanica, passivato giallo, senza Cr6

Ruota: serie ALBS

  • rivestimento: elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Besthane® Soft, durezza 75 Shore A, colore blu, antitraccia, non macchia al contatto
  • corpo ruota: alluminio pressofuso, colore grigio argento

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BS-ALBS 127K
BS-ALBS 127K-FS
BS-ALBS 150K
BS-ALBS 150K-FS
BS-ALBS 160K
BS-ALBS 160K-CO
BS-ALBS 160K-CO-FS
BS-ALBS 160K-FS
BS-ALBS 200K
BS-ALBS 200K-CO
BS-ALBS 200K-CO-FS
BS-ALBS 200K-FS
BS-ALBS 250K
BS-ALBS 250K-FS
BS-ALBS 300K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Portata a 4 km/h
(kg)

177.50 €

1 7 giorni 205320.01–485.0014011016050170276712554450

242.20 €

1 23 giorni 245320.01–485.0014011020050170331412554450

188.82 €

1 7 giorni 245485.01–750.0014011020050200286215050500

257.62 €

1 23 giorni 245485.01–750.0014011020050200356815050500

189.90 €

1 7 giorni 245485.01–750.0014011020050205290016050580

194.94 €

1 23 giorni 305485.01–750.0014011025050205285816050580

263.72 €

1 23 giorni 305485.01–750.0014011025050205349716050580

258.70 €

1 7 giorni 355485.01–750.0014011030060205368016050580

244.41 €

1 7 giorni 145485.01–750.0014011010040245359720050750

254.12 €

1 23 giorni 185485.01–750.0014011012560245355320050600

328.14 €

1 23 giorni 215485.01–750.0014011015050245453220050600

318.43 €

1 23 giorni 260485.01–750.0014011020050245458720050750

410.72 €

1 7 giorni 280750.01 o sup.17514020080305645025050850

514.70 €

1 23 giorni 330750.01 o sup.17514025060305872025050850

612.26 €

1 7 giorni 330Fino a 35.00175140250803558062300601150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Alluminio Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere
Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: alluminio pressofuso Materiale Poliuretano Tipo prodotto ruota con supporto fisso
Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 75 Shore A
Colore del battistrada blu Colore della carrozzeria della ruota grigio argento resistente all'idrolisi si
Non macchia al contatto si Antiruggine no Antitraccia si
Resistenza termica max(°C) 70 Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico