Supporto: serie BSD
Ruota: serie GB
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BSD-GB 504K
Codice componente
|
---|
BSD-GB 504K |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,483.30 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 600 | Fino a 35.00 | 400 | 300 | 400 | 110 | 630 | 204200 | 500 | 150 | 12000 |
Loading...
Materiale bozzello | Altro | Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: robusta ghisa grigia |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Poliuretano | Tipo prodotto | ruote gemellate con supporto fisso | Adatto per autoclave | no |
Tipo di montaggio | piastra da avvitare | Durezza del rivestimento/anello | 92 Shore A | Colore del battistrada | marrone |
Colore della carrozzeria della ruota | argento | resistente all'idrolisi | si | Non macchia al contatto | si |
Antiruggine | no | Antitraccia | si | Resistenza termica max(°C) | 70 |
Resistenza termica min(°C) | -20 |
Si trova sulla pagina di Ruota gemellata con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie BSD-GB, il codice articolo è il seguente: BSD-GB 504K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BSD-GB 504K.
Configura
Proprietà di base
Tipo ruota
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
BSD-GB 100K |
BSD-GB 128K |
BSD-GB 150K-35 |
BSD-GB 200K-35 |
BSD-GB 202K |
BSD-GB 250K |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302.13 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 390 | 750.01 o sup. | 140 | 110 | 300 | 80 | 145 | 3770 | 100 | 40 | 810 | ||
534.07 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 390 | Fino a 35.00 | 175 | 140 | 300 | 100 | 185 | 9390 | 125 | 60 | 1500 | ||
539.52 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 530 | Fino a 35.00 | 175 | 140 | 400 | 100 | 215 | 9520 | 150 | 50 | 1400 | ||
577.95 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 630 | Fino a 35.00 | 175 | 140 | 500 | 150 | 260 | 12680 | 200 | 50 | 1800 | ||
996.65 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 160 | Fino a 35.00 | 255 | 200 | 100 | 40 | 280 | 26222 | 200 | 80 | 2850 | ||
1,141.38 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 205 | Fino a 35.00 | 255 | 200 | 125 | 55 | 330 | 26400 | 250 | 60 | 2700 |