Supporto: serie BSD
Ruota: serie GSPO
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BSD-GSPO 100K
Codice componente
|
---|
BSD-GSPO 100K |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
406.50 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 125 | 175 | 140 | 80 | 40 | 160 | 4681 | 100 | 40 | 2250 |
Loading...
Gamma di carico(daN) | Fino a 35.00 | Materiale bozzello | Tecnopolimero | Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere |
---|---|---|---|---|---|
Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Materiale sintetico, Materiale della ruota: poliammide colato di prima qualità | Materiale | Materiale sintetico | Tipo prodotto | ruote gemellate con supporto fisso |
Adatto per autoclave | no | Tipo di montaggio | piastra da avvitare | Durezza del rivestimento/anello | 80 Shore D |
Colore del battistrada | beige naturale | Colore della carrozzeria della ruota | beige naturale | resistente all'idrolisi | no |
Non macchia al contatto | si | Antiruggine | no | Antitraccia | si |
Resistenza termica max(°C) | 80 | Resistenza termica min(°C) | -20 |
Si trova sulla pagina di Ruota gemellata con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie BSD-GSPO, il codice articolo è il seguente: BSD-GSPO 100K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BSD-GSPO 100K.
Configura
Proprietà di base
Tipo ruota
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
BSD-GSPO 125K |
BSD-GSPO 150K |
BSD-GSPO 200K |
BSD-GSPO 250K |
BSD-GSPO 302K |
BSD-GSPO 400K |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
748.27 € | 1 | 5 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 185 | 255 | 200 | 125 | 50 | 205 | 12236 | 125 | 55 | 3600 | ||
911.66 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 215 | 255 | 200 | 150 | 50 | 230 | 13918 | 150 | 55 | 4500 | ||
1,142.07 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 260 | 255 | 200 | 200 | 50 | 290 | 17126 | 200 | 55 | 5400 | ||
2,887.67 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 280 | 400 | 300 | 200 | 80 | 380 | 51980 | 250 | 65 | 9000 | ||
7,403.41 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 330 | 500 | 400 | 250 | 60 | 500 | 109540 | 300 | 110 | 18000 | ||
9,453.08 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 330 | 500 | 400 | 250 | 80 | 600 | 134500 | 400 | 110 | 20000 |