Ruota gemellata con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie BSD-GSPO (Codici componente)

Ruota gemellata con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie BSD-GSPO
Ruota gemellata con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate, ruota per alte portate in poliammide colato

Supporto: serie BSD

  • costruzione in acciaio elettrosaldato particolarmente robusta, zincatura galvanica, passivato giallo, senza Cr6 o verniciato, rosso

Ruota: serie GSPO

  • poliammide colato di prima qualità, ottenuto tramite colata, resistente alla rottura, durezza 80 Shore D, colore beige naturale

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • ridotto assorbimento di umidità
  • resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +35 °C
  • considerare la pressione sulla superficie su pavimenti delicati dovuta a carichi elevati
  • Ruote con supporto fisso: lato lungo della piastra parallelo all’assale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BSD-GSPO 80K
BSD-GSPO 100K
BSD-GSPO 125K
BSD-GSPO 150K
BSD-GSPO 200K
BSD-GSPO 250K
BSD-GSPO 302K
BSD-GSPO 400K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Portata a 4 km/h
(kg)

259.50 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione39014011030080125264780401750

406.50 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione12517514080401604681100402250

748.27 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione1852552001255020512236125553600

911.66 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione2152552001505023013918150554500

1,142.07 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione2602552002005029017126200555400

2,887.67 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione2804003002008038051980250659000

7,403.41 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione3305004002506050010954030011018000

9,453.08 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione3305004002508060013450040011020000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di carico(daN) Fino a 35.00 Materiale bozzello Tecnopolimero Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere
Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Materiale sintetico, Materiale della ruota: poliammide colato di prima qualità Materiale Materiale sintetico Tipo prodotto ruote gemellate con supporto fisso
Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 80 Shore D
Colore del battistrada beige naturale Colore della carrozzeria della ruota beige naturale resistente all'idrolisi no
Non macchia al contatto si Antiruggine no Antitraccia si
Resistenza termica max(°C) 80 Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico