Ruota gemellata con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie BSD-SPO (Codici componente)

Ruota gemellata con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie BSD-SPO
Ruota gemellata con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate, ruota per alte portate in poliammide

Supporto: serie BSD

  • costruzione in acciaio elettrosaldato particolarmente robusta, zincatura galvanica, passivato giallo, senza Cr6 o verniciato, rosso

Ruota: serie SPO

  • poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, durezza 70 Shore D, versione per alte portate estremamente robusta, colore bianco naturale

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +35 °C
  • Ruote con supporto fisso: lato lungo della piastra parallelo all’assale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BSD-SPO 127K
BSD-SPO 150K-35
BSD-SPO 160K-35
BSD-SPO 200K-35
BSD-SPO 250K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Portata a 4 km/h
(kg)

373.85 €

1 7 giorni 265175140200501855370125501350

366.48 €

1 7 giorni 275175140200802155870150501450

423.00 €

1 7 giorni 315175140250602206161160501550

513.15 €

1 7 giorni 315175140250802608125200502700

1,084.00 €

1 7 giorni 2452552001605033017800250653600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Gamma di carico(daN) Fino a 35.00 Materiale bozzello Tecnopolimero
Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Materiale sintetico, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità Materiale Materiale sintetico
Tipo prodotto ruote gemellate con supporto fisso Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare
Durezza del rivestimento/anello 70 Shore D Colore del battistrada bianco naturale Colore della carrozzeria della ruota bianco naturale
resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si Antiruggine no
Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 80 Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico