Supporto: serie BSFN
Ruota: serie GST
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BSFN-GST 252K
Codice componente
|
---|
BSFN-GST 252K |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,421.18 € | 1 | 7 giorni | 370 | Fino a 35.00 | 200 | 160 | 250 | 80 | 370 | 32500 | 250 | 80 | 1400 |
Loading...
Tipo ruota | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | Materiale bozzello | Altro | Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere |
---|---|---|---|---|---|
Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: robusta ghisa grigia | Materiale | Poliuretano | Tipo prodotto | ruota con supporto fisso ammortizzato |
Adatto per autoclave | no | Tipo di montaggio | piastra da avvitare | Durezza del rivestimento/anello | 75 Shore A |
Colore del battistrada | verde | Colore della carrozzeria della ruota | argento | resistente all'idrolisi | no |
Non macchia al contatto | si | Antiruggine | no | Antitraccia | si |
Resistenza termica max(°C) | 70 | Resistenza termica min(°C) | -20 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie BSFN-GST, il codice articolo è il seguente: BSFN-GST 252K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BSFN-GST 252K.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
BSFN-GST 160K |
BSFN-GST 200K |
BSFN-GST 202K |
BSFN-GST 250K |
BSFN-GST 302K |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
398.95 € | 1 | 7 giorni | 265 | 485.01–750.00 | 140 | 110 | 200 | 50 | 245 | 9340 | 160 | 50 | 600 | ||
400.83 € | 1 | 7 giorni | 275 | 750.01 o sup. | 140 | 110 | 200 | 80 | 265 | 10259 | 200 | 50 | 800 | ||
661.84 € | 1 | 7 giorni | 315 | Fino a 35.00 | 175 | 140 | 250 | 60 | 275 | 15534 | 200 | 80 | 1200 | ||
747.24 € | 1 | 7 giorni | 370 | Fino a 35.00 | 175 | 140 | 250 | 80 | 315 | 16125 | 250 | 60 | 1200 | ||
1,559.55 € | 1 | 7 giorni | 395 | Fino a 35.00 | 200 | 160 | 300 | 80 | 395 | 36000 | 300 | 80 | 1800 |