Supporto: serie BS
Ruota: serie P
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BS-P 410K
Codice componente
|
---|
BS-P 410K |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
435.23 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 623 | 320.01–485.00 | 536 | 165 | 470 | 9948 | 400 | 100 | 350 |
Loading...
Materiale bozzello | Acciaio | Lunghezza piastra L(mm) | 200 | Larghezza piastra W(mm) | 160 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: lamiera d’acciaio | Materiale | Gomma |
Tipo prodotto | ruota con supporto fisso | Adatto per autoclave | no | Tipo di montaggio | piastra da avvitare |
Durezza del rivestimento/anello | 60 Shore A | Colore del battistrada | nero | Colore della carrozzeria della ruota | argento |
resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | no | Antiruggine | no |
Antitraccia | no | Resistenza termica max(°C) | 50 | Resistenza termica min(°C) | -20 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie BS-P, il codice articolo è il seguente: BS-P 410K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BS-P 410K.
Configura
Proprietà di base
Tipo ruota
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
BS-P 420K |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
460.67 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 675 | 485.01–750.00 | 500 | 130 | 478 | 10520 | 415 | 115 | 525 |