Supporto: serie BS
Ruota: serie SPO
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BS-SPO 160G
Codice componente
|
---|
BS-SPO 160G |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Resistenza termica min (°C) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145.18 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 205 | 750.01 o sup. | 140 | 110 | 160 | 50 | foro passante | 205 | 2685 | 160 | 50 | -25 | 850 |
Loading...
Materiale bozzello | Tecnopolimero | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Materiale sintetico, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | Materiale | Materiale sintetico |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | ruota con supporto fisso | Adatto per autoclave | no | Tipo di montaggio | piastra da avvitare |
Durezza del rivestimento/anello | 70 Shore D | Colore del battistrada | bianco naturale | Colore della carrozzeria della ruota | bianco naturale |
resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | si | Antiruggine | no |
Antitraccia | si | Resistenza termica max(°C) | 80 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie BS-SPO, il codice articolo è il seguente: BS-SPO 160G.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BS-SPO 160G.
Configura
Proprietà di base
Tipo ruota
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo di cuscinetto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Resistenza termica min(°C)
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
BS-SPO 127G-FS |
BS-SPO 127K |
BS-SPO 127K-FA |
BS-SPO 160G-FA |
BS-SPO 160G-FA-FS |
BS-SPO 160G-FS |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Resistenza termica min (°C) | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186.14 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 200 | 485.01–750.00 | 140 | 110 | 150 | 50 | foro passante | 170 | 2888 | 125 | 50 | -25 | 750 | ||
138.30 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 200 | 485.01–750.00 | 140 | 110 | 150 | 50 | cuscinetto a sfere | 170 | 2514 | 125 | 50 | -20 | 750 | ||
147.98 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 200 | 485.01–750.00 | 140 | 110 | 150 | 50 | cuscinetto a sfere | 170 | 2680 | 125 | 50 | -20 | 750 | ||
156.90 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 245 | 750.01 o sup. | 140 | 110 | 200 | 50 | foro passante | 205 | 2825 | 160 | 50 | -25 | 850 | ||
225.70 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 245 | 750.01 o sup. | 140 | 110 | 200 | 50 | foro passante | 205 | 3445 | 160 | 50 | -25 | 850 | ||
213.98 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 245 | 750.01 o sup. | 140 | 110 | 200 | 50 | foro passante | 205 | 3343 | 160 | 50 | -25 | 850 |