Supporto: serie BS
Ruota: serie VLE
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BS-VLE 307K
Codice componente
|
---|
BS-VLE 307K |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
745.87 € | 1 | 7 giorni | 125 | 485.01–750.00 | - | 200 | 160 | 100 | 32 | 358 | 15725 | 306 | 105 | 700 |
Loading...
Tipo ruota | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | Materiale bozzello | Acciaio | Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere |
---|---|---|---|---|---|
Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: lamiera d’acciaio pesante | Materiale | Gomma | Tipo prodotto | ruota con supporto fisso |
Adatto per autoclave | no | Tipo di montaggio | piastra da avvitare | Durezza del rivestimento/anello | 70 Shore A |
Colore del battistrada | nero | resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | no |
Antiruggine | no | Antitraccia | no | Resistenza termica max(°C) | 80 |
Resistenza termica min(°C) | -20 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie BS-VLE, il codice articolo è il seguente: BS-VLE 307K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BS-VLE 307K.
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche rotella
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
BS-VLE 255K |
BS-VLE 257K |
BS-VLE 305K |
BS-VLE 310K |
BS-VLE 312K |
BS-VLE 405K |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
453.01 € | 1 | 7 giorni | 473 | 320.01–485.00 | - | 175 | 140 | 405 | 105 | 305 | 9568 | 250 | 85 | 450 | ||
512.48 € | 1 | 7 giorni | 518 | 485.01–750.00 | - | 175 | 140 | 455 | 120 | 305 | 10599 | 250 | 85 | 600 | ||
690.80 € | 1 | 7 giorni | 618 | 320.01–485.00 | - | 200 | 160 | 525 | 140 | 358 | 14690 | 306 | 105 | 450 | ||
690.80 € | 1 | 7 giorni | 125 | 320.01–485.00 | Conduttività elettrica | 200 | 160 | 100 | 32 | 358 | 14690 | 306 | 105 | 450 | ||
745.87 € | 1 | 7 giorni | 125 | 485.01–750.00 | - | 200 | 160 | 100 | 32 | 358 | 15230 | 306 | 105 | 700 | ||
862.90 € | 1 | 7 giorni | 125 | 750.01 o sup. | - | 200 | 160 | 100 | 32 | 473 | 21600 | 405 | 105 | 950 |