Supporto: serie B
Ruota: serie TPA
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B-TPA 102KF-ELS
Codice componente
|
---|
B-TPA 102KF-ELS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Colore della carrozzeria della ruota | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.68 € | 1 | 7 giorni | 195 | 35.01–80.00 | - | 100 | 85 | 160 | 40 | cuscinetto a sfere (C) | 125 | 568 | 100 | 32 | nero | 70 |
Loading...
Tipo ruota | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | Materiale bozzello | Tecnopolimero | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: polipropilene di prima qualità |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Gomma | Tipo prodotto | ruota con supporto fisso | Adatto per autoclave | no |
Tipo di montaggio | piastra da avvitare | Durezza del rivestimento/anello | 85 Shore A | Colore del battistrada | grigio |
resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | no | Antiruggine | no |
Antitraccia | si | Resistenza termica max(°C) | 60 | Resistenza termica min(°C) | -20 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie B-TPA, il codice articolo è il seguente: B-TPA 102KF-ELS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-TPA 102KF-ELS.
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche rotella
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo di cuscinetto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Colore della carrozzeria della ruota
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
B-TPA 102G |
B-TPA 102G-ELS |
B-TPA 102KF |
B-TPA 102KFD |
B-TPA 102KFD-ELS |
B-TPA 127G |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Colore della carrozzeria della ruota | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.50 € | 1 | 5 giorni | 150 | 80.01–140.00 | Conduttività elettrica | 100 | 85 | 125 | 32 | foro passante | 125 | 508 | 100 | 32 | grigio argento | 110 | ||
28.76 € | 1 | 7 giorni | 150 | 35.01–80.00 | - | 100 | 85 | 125 | 32 | foro passante | 125 | 515 | 100 | 32 | nero | 70 | ||
27.42 € | 1 | 5 giorni | 150 | 80.01–140.00 | - | 100 | 85 | 125 | 32 | cuscinetto a sfere (C) | 125 | 564 | 100 | 32 | grigio argento | 110 | ||
31.71 € | 1 | 7 giorni | 150 | 80.01–140.00 | Conduttività elettrica | 100 | 85 | 125 | 32 | cuscinetto a sfere (C) | 125 | 552 | 100 | 32 | grigio argento | 110 | ||
39.99 € | 1 | 7 giorni | 150 | 35.01–80.00 | Conduttività elettrica | 100 | 85 | 125 | 32 | cuscinetto a sfere (C) | 125 | 577 | 100 | 32 | nero | 70 | ||
24.70 € | 1 | 5 giorni | 195 | 80.01–140.00 | Conduttività elettrica | 100 | 85 | 160 | 40 | foro passante | 150 | 594 | 125 | 32 | grigio argento | 125 |