Supporto: serie BX
Ruota: serie PATH
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BX-PATH 160KAD-ELS
Codice componente
|
---|
BX-PATH 160KAD-ELS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Antiruggine | Resistenza termica min (°C) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167.47 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 125 | 220.01–320.00 | Termoresistenza | 140 | 110 | 100 | 30 | cuscinetto a sfere (C) | 195 | 1360 | 160 | 40 | no | -20 | 260 |
Loading...
Materiale bozzello | Tecnopolimero | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | Materiale | Poliuretano |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | ruota con supporto fisso | Adatto per autoclave | no | Tipo di montaggio | piastra da avvitare |
Durezza del rivestimento/anello | 94 Shore A | Colore del battistrada | grigio scuro | Colore della carrozzeria della ruota | grigio argento |
resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | si | Antitraccia | si |
Resistenza termica max(°C) | 70 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto fisso in acciaio inox, serie BX-PATH, il codice articolo è il seguente: BX-PATH 160KAD-ELS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BX-PATH 160KAD-ELS.
Configura
Proprietà di base
Tipo ruota
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Caratteristiche rotella
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo di cuscinetto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Antiruggine
Resistenza termica min(°C)
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
BX-PATH 125G |
BX-PATH 125KFD |
BX-PATH 125KFD-ELS |
BX-PATH 200G |
BX-PATH 200KAD |
BX-PATH 200KAD-ELS |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Antiruggine | Resistenza termica min (°C) | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.28 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 235 | 220.01–320.00 | - | 100 | 85 | 200 | 40 | foro passante | 150 | 640 | 125 | 32 | si | -25 | 250 | ||
71.94 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 235 | 220.01–320.00 | Conduttività elettrica | 100 | 85 | 200 | 40 | cuscinetto a sfere (C) | 150 | 695 | 125 | 32 | no | -20 | 250 | ||
92.83 € | 1 | 5 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 102 | 140.01–220.00 | - | 100 | 85 | 80 | 32 | cuscinetto a sfere (C) | 150 | 718 | 125 | 32 | no | -20 | 160 | ||
149.19 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 125 | 320.01–485.00 | Termoresistenza | 140 | 110 | 100 | 38 | foro passante | 235 | 1485 | 200 | 40 | si | -25 | 400 | ||
152.32 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 150 | 320.01–485.00 | Termoresistenza | 140 | 110 | 125 | 40 | cuscinetto a sfere (C) | 235 | 1626 | 200 | 40 | no | -20 | 400 | ||
198.87 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 190 | 320.01–485.00 | Termoresistenza | 140 | 110 | 150 | 50 | cuscinetto a sfere (C) | 235 | 1631 | 200 | 40 | no | -20 | 325 |