Supporto: serie BX
Ruota: serie PATH
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Antiruggine | Resistenza termica min (°C) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.20 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 235 | 140.01–220.00 | Termoresistenza | 100 | 85 | 200 | 50 | foro passante | 102 | 350 | 80 | 32 | si | -25 | 150 | ||
52.72 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 102 | 140.01–220.00 | Termoresistenza | 100 | 85 | 80 | 32 | cuscinetto a sfere (C) | 102 | 394 | 80 | 32 | no | -20 | 150 | ||
65.10 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 125 | 80.01–140.00 | - | 100 | 85 | 100 | 37 | cuscinetto a sfere (C) | 102 | 405 | 80 | 32 | no | -20 | 100 | ||
58.40 € | 1 | 5 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 195 | 140.01–220.00 | - | 100 | 85 | 160 | 40 | foro passante | 125 | 545 | 100 | 32 | si | -25 | 200 | ||
66.50 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 195 | 140.01–220.00 | Conduttività elettrica | 100 | 85 | 160 | 40 | cuscinetto a sfere (C) | 125 | 597 | 100 | 32 | no | -20 | 200 | ||
82.38 € | 1 | 5 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 235 | 80.01–140.00 | - | 100 | 85 | 200 | 40 | cuscinetto a sfere (C) | 125 | 610 | 100 | 32 | no | -20 | 130 | ||
64.28 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 235 | 220.01–320.00 | - | 100 | 85 | 200 | 40 | foro passante | 150 | 640 | 125 | 32 | si | -25 | 250 | ||
71.94 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 235 | 220.01–320.00 | Conduttività elettrica | 100 | 85 | 200 | 40 | cuscinetto a sfere (C) | 150 | 695 | 125 | 32 | no | -20 | 250 | ||
92.83 € | 1 | 5 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 102 | 140.01–220.00 | - | 100 | 85 | 80 | 32 | cuscinetto a sfere (C) | 150 | 718 | 125 | 32 | no | -20 | 160 | ||
123.30 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 102 | 320.01–485.00 | - | 140 | 110 | 80 | 32 | foro passante | 195 | 1222 | 160 | 40 | si | -25 | 400 | ||
124.98 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 102 | 320.01–485.00 | Conduttività elettrica | 140 | 110 | 80 | 32 | cuscinetto a sfere (C) | 195 | 1346 | 160 | 40 | no | -20 | 400 | ||
167.47 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 125 | 220.01–320.00 | Termoresistenza | 140 | 110 | 100 | 30 | cuscinetto a sfere (C) | 195 | 1360 | 160 | 40 | no | -20 | 260 | ||
149.19 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 125 | 320.01–485.00 | Termoresistenza | 140 | 110 | 100 | 38 | foro passante | 235 | 1485 | 200 | 40 | si | -25 | 400 | ||
152.32 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 150 | 320.01–485.00 | Termoresistenza | 140 | 110 | 125 | 40 | cuscinetto a sfere (C) | 235 | 1626 | 200 | 40 | no | -20 | 400 | ||
198.87 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 190 | 320.01–485.00 | Termoresistenza | 140 | 110 | 150 | 50 | cuscinetto a sfere (C) | 235 | 1631 | 200 | 40 | no | -20 | 325 |
Loading...
Materiale bozzello | Tecnopolimero | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | Materiale | Poliuretano |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | ruota con supporto fisso | Adatto per autoclave | no | Tipo di montaggio | piastra da avvitare |
Durezza del rivestimento/anello | 94 Shore A | Colore del battistrada | grigio scuro | Colore della carrozzeria della ruota | grigio argento |
resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | si | Antitraccia | si |
Resistenza termica max(°C) | 70 |
Configura
Proprietà di base
Tipo ruota
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Caratteristiche rotella
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo di cuscinetto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Antiruggine
Resistenza termica min(°C)
Portata a 4 km/h(kg)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali