Supporto: serie BX
Ruota: serie PHN
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BX-PHN 150G
Codice componente
|
---|
BX-PHN 150G |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Resistenza termica max (°C) | Resistenza termica min (°C) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
179.12 € | 1 | 7 giorni | 150 | 220.01–320.00 | - | 140 | 110 | 125 | 40 | 190 | 2133 | 150 | 50 | 300 | -35 | 300 |
Loading...
Tipo ruota | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | Materiale bozzello | Tecnopolimero | Tipo di cuscinetto | foro passante |
---|---|---|---|---|---|
Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Materiale sintetico, Materiale della ruota: resina fenolica Blickle TempLine® | Materiale | Materiale sintetico | Tipo prodotto | ruota con supporto fisso |
Adatto per autoclave | no | Tipo di montaggio | piastra da avvitare | Durezza del rivestimento/anello | 90 Shore D |
Colore del battistrada | nero | Colore della carrozzeria della ruota | nero | resistente all'idrolisi | no |
Non macchia al contatto | si | Antiruggine | si | Antitraccia | no |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto fisso in acciaio inox, serie BX-PHN, il codice articolo è il seguente: BX-PHN 150G.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BX-PHN 150G.
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche rotella
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Resistenza termica max(°C)
Resistenza termica min(°C)
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
BX-PHN 100G |
BX-PHN 102G |
BX-PHN 125G |
BX-PHN 200G |
BX-PHN 81G |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Resistenza termica max (°C) | Resistenza termica min (°C) | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.50 € | 1 | 7 giorni | 125 | 80.01–140.00 | Conduttività elettrica | 100 | 85 | 100 | 37 | 125 | 610 | 100 | 30 | 300 | -35 | 125 | ||
82.51 € | 1 | 5 giorni | 125 | 140.01–220.00 | - | 100 | 85 | 100 | 37 | 125 | 710 | 100 | 38 | 300 | -35 | 200 | ||
102.53 € | 1 | 7 giorni | 125 | 140.01–220.00 | - | 100 | 85 | 100 | 37 | 150 | 872 | 125 | 40 | 300 | -35 | 200 | ||
251.48 € | 1 | 7 giorni | 150 | 320.01–485.00 | Conduttività elettrica | 140 | 110 | 125 | 40 | 235 | 3426 | 200 | 50 | 230 | -30 | 400 | ||
59.24 € | 1 | 7 giorni | 150 | 80.01–140.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | 102 | 386 | 80 | 32 | 300 | -35 | 100 |