Supporto: serie BX
Ruota: serie POEV
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BX-POEV 80XKF-SG
Codice componente
|
---|
BX-POEV 80XKF-SG |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Non macchia al contatto | Antiruggine | Resistenza termica min (°C) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.40 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 235 | 80.01–140.00 | Termoresistenza | 100 | 85 | 200 | 50 | cuscinetto a sfere (C) | 102 | 397 | 80 | 32 | si | si | -20 | 140 |
Loading...
Materiale bozzello | Tecnopolimero | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | Materiale | Gomma |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | ruota con supporto fisso | Adatto per autoclave | no | Tipo di montaggio | piastra da avvitare |
Durezza del rivestimento/anello | 65 Shore A | Colore del battistrada | grigio | Colore della carrozzeria della ruota | nero |
resistente all'idrolisi | no | Antitraccia | si | Resistenza termica max(°C) | 80 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto fisso in acciaio inox, serie BX-POEV, il codice articolo è il seguente: BX-POEV 80XKF-SG.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BX-POEV 80XKF-SG.
Configura
Proprietà di base
Tipo ruota
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Caratteristiche rotella
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo di cuscinetto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Non macchia al contatto
Antiruggine
Resistenza termica min(°C)
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
BX-POEV 100KAD-SG |
BX-POEV 100XKA-SG |
BX-POEV 100XR-SG |
BX-POEV 125G-SG |
BX-POEV 125KAD-SG |
BX-POEV 80XR-SG |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Non macchia al contatto | Antiruggine | Resistenza termica min (°C) | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.45 € | 1 | 5 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 195 | 140.01–220.00 | - | 100 | 85 | 160 | 50 | cuscinetto a sfere (C) | 125 | 595 | 100 | 32 | si | no | -20 | 200 | ||
91.40 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 195 | 140.01–220.00 | - | 100 | 85 | 160 | 50 | cuscinetto a sfere (CC) | 125 | 643 | 100 | 32 | si | si | -20 | 200 | ||
72.82 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 195 | 140.01–220.00 | - | 100 | 85 | 160 | 50 | cuscinetto a rullini | 125 | 604 | 100 | 32 | si | si | -25 | 200 | ||
75.53 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 200 | 220.01–320.00 | - | 100 | 85 | 160 | 50 | foro passante | 150 | 682 | 125 | 37 | si | si | -25 | 250 | ||
85.32 € | 1 | 5 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 195 | 220.01–320.00 | - | 100 | 85 | 160 | 50 | cuscinetto a sfere (C) | 150 | 728 | 125 | 37 | si | no | -20 | 250 | ||
58.78 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 102 | 80.01–140.00 | Termoresistenza | 100 | 85 | 80 | 32 | cuscinetto a rullini | 102 | 388 | 80 | 32 | si | si | -25 | 140 |